倍福攜手Manz登場2023 Touch Taiwan

BECKHOFF新自動化技術 助攻面板智慧製造

德商倍福 (Beckhoff)為全球自動化大廠,開發PC-based控制技術與EtherCAT高速乙太網技術,推動工業自動化創新應用。其開放、高精、高速的優勢,為顯示器業與電子業提高設備靈活度、降低成本。Beckhoff將與Manz聯手亮相「Touch Taiwan智慧顯示展4/19-21」,展出智慧製造解決方案,涵蓋EtherCAT超高速乙太網技術、工業電腦、I/O模組、自動化軟體TwinCAT、運動控制技術與XPlanar磁懸浮輸送系統,更將展示首次在台亮相的XTS磁懸浮輸送系統結合NCT無電纜技術,將 XTS擴展為高度靈活的多機器人系統,為高階智慧製造應用鋪路。

在今年的智慧顯示展中,Beckhoff與Manz兩家德商將聯手秀出領先的技術與系統,為產業帶來更多的創新應用與競爭優勢。展會中將完整介紹如何達成高精度、高穩定度與客製化的自動化生產。Manz集團為全球的高科技生產設備製造商,其高精度噴墨印刷設備採用倍福 PC-based控制技術與高速自動化系統,達成無與倫比的精度與複雜的任務,為最佳實證。

Manz集團開發高精度噴墨印刷技術,可提供結合化學濕製程的完整一站式解決方案,而噴墨設備的精度將會影響噴塗表現,因此需要依靠強大的控制技術,倍福PC-based控制器提供絕佳效能,可依具體應用調整控制運算,實現精密的線路印刷。Manz 噴墨印刷技術應用於電子產品生產領域具備高度潛力,搭配倍福多點觸控面板,作為直觀操作介面,打造耐用噴墨設備,具備高效、環保與高度客製化等優勢。倍福IPC控制技術為設備的核心關鍵,助力客戶打造更精準、靈活的高效生產設備與自動化解決方案,進而為終端客戶提升產能與降低生產成本。

此外,Beckhoff將展示XPlanar「零接觸式」平面磁懸浮輸送系統,動子自由懸浮在平面方磚上,不會產生機械磨損,動子能以6維度自由飛行,靈活連結各處理站,簡化繁瑣的運輸任務。此外,平面方磚可根據應用需求客製規劃,輸送布局不受限。XPlanar結合磁懸浮與零接觸式的運動控制技術,突破傳統輸送限制。

另一亮點為「XTS磁懸浮輸送系統」搭載創新的無電纜技術 NCT (No Cable Technology),顯著提升機器靈活度,透過無線電源和同步即時數據傳輸,單獨的XTS 動子能夠擴展為移動式處理和加工站,因此 XTS能擴展為高度靈活的多機器人系統,大幅提升設備靈活度、減少設備體積、提高產線效能,實現多樣化的加工解決方案。

4/19-21歡迎蒞臨南港展覽館一館4樓,倍福攤位M120參觀交流。更多資訊請至:www.facebook.com/BeckhoffTW

Amy Chen

Amy Chen
Beckhoff Automation Co., Ltd.
永春路38-2號
南屯區
台中市
408
台灣

+886 4 2252-9900
+886 4 2252-9911
info@beckhoff.com.tw
www.beckhoff.com/zh-tw/