SEMICON Taiwan 2023

Beckhoff高速半導體智慧製造 亮相 SEMICON Taiwan

德商倍福 (Beckhoff) 是PC-based控制技術的全球領導品牌,今年將攜手旭東機械一同亮相SEMICON Taiwan國際半導體展 (9/6-9/8)。倍福以「開放式、高精、高速」為主軸,展出半導體智慧製造解決方案,涵蓋工業電腦、機器視覺軟體、驅動技術與智能輸送系統XPlanar與XTS等,本次展會將可體驗創新的XTS結合無電纜技術(NCT),如何協助提升產能與實現靈活的一站式解決方案。

台灣半導體產業在全球科技業中扮演重要角色,倍福與旭東機械將聯手展示先進的自動化技術與設備,為半導體業帶來更多的創新應用與競爭優勢。旭東機械為關鍵製程設備廠,其先進半導體檢測設備採用倍福PC-based控制技術與EtherCAT高速工業通訊控制協定,打造智動化檢測功能為最佳實證。

旭東的高階自動光學檢量測設備,包含晶圓光學顯微鏡自動檢測與晶圓探針卡光學檢測設備,採用Beckhoff控制系統成功提升檢測速度、降低人為誤檢率。光學檢測需要強大的控制技術,倍福PC-based控制器不僅性能絕佳,且體積小,可搭配I/O模組、內建軸卡,節省配件空間,協助客戶打造體積更小的檢測系統。此外,EtherCAT通訊控制伺服運動,提供多軸控功能,讓晶圓掃描路徑規劃更順暢,EtherCAT具備高效數據傳輸,通訊速度快且穩定,可實現高精的設備和工廠控制。倍福PC-based控制技術與EtherCAT為旭東檢測設備的核心關鍵,協助客戶全面升級為高速、高精的自動化檢測設備,為終端半導體用戶提升產能、降低生產成本。

倍福的工業PC、I/O模組和現場總線元件、驅動技術、TwinCAT自動化軟體與視覺等構成一套完整的自動化解決方案,可應用在半導體產業的各領域,為半導體機器設備、整廠自動化系統與智慧物流等應用提供領先的自動化技術。

倍福SEMICON Taiwan 2023亮點

  • XPlanar實現零磨損、零接觸輸送
    顛覆傳統輸送限制,動子懸浮在由平面模塊拼接成的傳輸平面上,具備6個自由度,能在輸送中升降、傾斜或旋轉,靈活連結各處理站,簡化繁瑣的運輸工作。對設備製造商而言,可大幅簡化設計,藉由精簡流程、優化機器和工廠佈局,以降低空間需求和成本,創造巨大效益。
  • XTS磁懸浮輸送系統提高產量
    結合線性和旋轉驅動的驅動控制系統,實現高精、高速的連續循環運動。模組化設計大幅縮小設備占地面積,優化生產空間,用戶可根據應用需求,彈性規劃輸送軌道長度、動子數量,輕鬆整合至現有生產環境,更可使用TwinCAT自動化軟體,增加軌道管理功能,達到最佳化輸送效率,優化製造過程。
  • XTS系統搭載NCT ,設備更靈活!
    XTS系統可搭載無電纜技術 NCT (No Cable Technology),透過無線電源和同步即時數據傳輸,單獨的XTS 動子能擴展為移動式處理和加工站,進行拾取、混合、秤重與檢測產品,顯著提升產線效能。 XTS擴展為高度靈活的多機器人系統,大幅提升設備靈活度、減少設備體積,實現多樣化的加工解決方案。

誠摯邀請產業先進於9/6-9/8至南港展覽館二館1樓,倍福攤位P5412參觀指教。更多資訊請至:https://www.facebook.com/BeckhoffTW/

Amy Chen

Amy Chen
Beckhoff Automation Co., Ltd.
永春路38-2號
南屯區
台中市
408
台灣

+886 4 2252-9900
+886 4 2252-9911
info@beckhoff.com.tw
www.beckhoff.com/zh-tw/