新自動化技術助攻數位轉型 倍福偕同EtherCAT協會,首次聯合亮相自動化展!

德商Beckhoff 是工業自動化的創新先驅,將首次偕同EtherCAT技術協會 (ETG) 於台北國際自動化工業大展(8/21-8/24)聯合展出開放式自動化解決方案,涵蓋七大主題: PC-based 控制技術、AI輔助自動化軟體、EtherCAT超高速通訊系統、運動控制及智能輸送系統、機器視覺、能源監控管理與MX-System智能控制櫃等,提供面向AI與智慧製造解方,推動企業邁向數位轉型。

Beckhoff在工控領域享譽盛名,除了開發EtherCAT乙太網控制自動化技術,也是PC-based控制技術的全球標準制定者。倍福提供開放式自動化系統,能輕鬆整合不同廠牌的產品,打造高精、高速、高響應設備。誠摯地邀請各產業先進蒞臨倍福攤位,一探德國新自動化技術如何協助企業邁向智慧製造與數位轉型。展期將安排每日一場全方位導覽,完整呈現技術亮點,今年倍福將規劃七大展區,包括:

1. PC-based控制技術解決方案
採用以PC為基礎的控制技術,功能強大。且基於RTOS架構,可實現高精、快速與即時的自動化應用需求。搭配TwinCAT 自動化軟體,可將機器視覺、機器學習、運動控制、測量技術、安全模組等複雜應用直接整合在統一的軟體平台。

2. AI輔助自動化軟體TwinCAT Chat
TwinCAT Chat將大型語言模型 (LLM)深度整合至控制工程, 無縫整合通訊與代碼交換功能,大幅簡化開發流程。透過TwinCAT Chat快速高效率的AI輔助工程,讓使用者皆能提升自動化專案開發的效率。

3. XTS & XPlanar 智能輸送系統
XTS是結合線性和旋轉驅動的驅動控制系統,可實現高精、高速的連續循環運動,其彈性靈活等特點可減少30%以上的佔地面積。當XTS系統搭載NCT無電纜技術,動子能擴展為移動式處理站和加工站,顯著提升產線效能。而XPlanar為「零接觸式」平面磁懸浮輸送系統,動子具備6個自由度,能在輸送中升降、傾斜或旋轉。

4. MX-System 智能控制櫃
MX-System將完全取代傳統控制櫃,為工廠自動化開闢全新的可能性。採用模組化與插拔式設計,可直接安裝於機器設備,顯著減少設備商在規劃、設置、安裝與維護等工作。

5. 機器視覺
完整的軟硬體視覺系統, 可將即時影像處理輕鬆統整到單一平台的控制環境中,避免通訊延遲,提供高精度的追蹤、光學檢測功能。視覺組件防護等級高達 IP65/IP67,適用工業環境,同時具有高可擴展性。

6. EtherCAT解決方案
EtherCAT 是至今為止速度最快的工業乙太網技術之一,其同步精度達到奈米等級。EtherCAT 更是迄今為止在市場上擁有廠商和設備種類最多的工業乙太網技術之一。

7. 能源監控管理系統
能源監控管理可協助監控電力品質、分析能耗,因此能夠提早發現問題,並迅速糾正,避免停機意外,以此達到預測保養、降低能源消耗,滿足最佳的生產效率與能源效率。

8/21-8/24歡迎蒞臨南港展覽館1館4樓,倍福攤位L810參觀。

更多資訊請至:www.beckhoff.com

攤位導覽報名: https://forms.gle/BrrztHgtVxjHPBdA9

Amy Chen

Amy Chen
Beckhoff Automation Co., Ltd.
永春路38-2號
南屯區
台中市
408
台灣

+886 4 2252-9900
+886 4 2252-9911
info@beckhoff.com.tw
www.beckhoff.com/zh-tw/