TE3511 | TwinCAT 3 Analytics Energy

TwinCAT 3 Analytics Energy bietet die Möglichkeit, Algorithmen für die Auswertung von elektrischen Energiesystemen in einer einfachen grafischen Darstellung für eine Applikation zu konfigurieren und zu testen. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Auf Knopfdruck können aus der erstellten Konfiguration automatisch SPS-Code auf Basis der Produkte TF3650 und TF83xx und ein HTML-basiertes Dashboard erzeugt werden. Mit dem erzeugten Code können RMS-Werte von Strom und Spannung, von Frequenzen, Harmonische und andere Kennwerte zur Beurteilung der Netzqualität kontinuierlich überwacht werden. Besonders vorteilhaft ist es, die Analyse auch direkt mit einer I/O-Konfiguration zu verknüpfen, sodass der Anwender nur noch bei Bedarf ein TwinCAT-Projekt nutzen kann.

Enthaltene Algorithmen:

  • Analytics-Basis-Algorithmen
  • Power-Monitoring-Algorithmen
  • erweiterte Algorithmen für elektrische Energiesysteme

Bereits enthaltene Produktlizenzen:

  • TE1300 | TwinCAT 3 Scope View Professional

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTE3511
Benötigte LizenzTC1000
BeinhaltetTE1300
BetriebssystemWindows 10, Windows 11
Bestellangaben
TE3511TwinCAT 3 Analytics Energy
Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen