TS5065 | TwinCAT PLC Motion Control XFC

Mit eXtreme Fast Control (XFC) wird eine Technik bezeichnet, die mit EtherCAT, speziellen I/O-Klemmen und TwinCAT auf dem PC eine sehr schnelle zeitlich hoch präzise Reaktion ermöglicht. Mit den Distributed Clocks (DC) von EtherCAT und entsprechenden Klemmen können so einfach verteiltes Latchen oder Nockenschaltwerke realisiert werden.

  • Bausteine zum hochgenauen Erfassen und Schalten von digitalen Signalen bezogen auf Achspositionen
  • EtherCAT-Distributed-Clocks mit den zeitstempelbasierten Ein- und Ausgangs-EtherCAT-Klemmen EL1252, EL2252 oder EL2262
  • Konvertierungsbausteine von DC-Zeit in Position und umgekehrt
  • komfortabler PLCopen-konformer TouchProbe-Baustein
  • digitales Nockenschaltwerk als PLCopen-konformer Baustein

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS5065
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT NC PTP
Bestellangaben
TS5065Lizenz zur Nutzung der SPS-Bibliothek TwinCAT PLC Motion Control XFC

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen