Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1155-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 5,5 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.
Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren und eine Bremsschaltung integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.
Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte optional TwinSAFE.
Die hocheffizienten Frequenzumrichter AF1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.
Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026
| Produktvarianten | Nennanschlussspannung | Anzahl Kanäle | Nennausgangsleistung (Kanal) | TwinSAFE sichere Antriebstechnik | Unterstützte Motortypen |
|---|---|---|---|---|---|
| AF1155-3000-0000 | 3 x 208…480 V AC | 1 | 5,5 kW | – | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
| AF1155-3100-0000 | 3 x 208…480 V AC | 1 | 5,5 kW | STO/SS1 (FSoE) | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
| AF1155-3200-0000 | 3 x 208…480 V AC | 1 | 5,5 kW | STO/SS1 (FSoE und I/O) | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
Produktinformationen
| Technische Daten | AF1155-3100-0000 |
|---|---|
| Funktion | Frequenzumrichter mit STO/SS1 |
| Kanäle | 1 |
| Nennanschlussspannung | 3 x 208…480 V AC |
| Zwischenkreisspannung | max. 848 V DC |
| Nennausgangsleistung (Kanal) | 5,5 kW |
| Systembus | EtherCAT |
| Antriebsprofil | CiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE) |
| Realisierung STO | über FSoE |
| Sichere Stoppfunktionen | Sicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1) |
| Sicherheitsstandard | EN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3) |
| Anschlusstechnik | Motoranschlussstecker ZS4100-3013 nicht im Lieferumfang enthalten |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0…40 °C, bis 55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation) |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cULus |
| Gehäusedaten | AF1xxx-3xxx |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |
| Breite | 60 mm |

| Abmessungen | AF1155-3100-0000 |
|---|---|
| Höhe | 225 mm |
| Tiefe ohne Stecker | 185 mm |
| Breite | 60 mm |
Inhalte werden geladen ...
| Material Compliance | AF1155-3100-0000 |
|---|---|
| CAS-Nr. | nein |
| POP | konform |
| RoHS | konform ohne Ausnahme |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-motion |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen