AF1155-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kWNeu

AF1155-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW

AF1155-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW

AF1155-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW

AF1155-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW

AF1155-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW

AF1155-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW

AF1155-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW

AF1155-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW

AF1000: Kompakter Frequenzumrichter für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

AF1000: Kompakter Frequenzumrichter für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1155-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 5,5 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.

Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren und eine Bremsschaltung integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte optional TwinSAFE.

Die hocheffizienten Frequenzumrichter AF1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

AF1155-3000-0000: Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026
AF1155-3100-0000: Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026
AF1155-3200-0000: Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026

ProduktvariantenNennanschlussspannungAnzahl KanäleNennausgangsleistung (Kanal)TwinSAFE sichere AntriebstechnikUnterstützte Motortypen
AF1155-3000-00003 x 208…480 V AC15,5 kWSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AF1155-3100-00003 x 208…480 V AC15,5 kWSTO/SS1 (FSoE)Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AF1155-3200-00003 x 208…480 V AC15,5 kWSTO/SS1 (FSoE und I/O)Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen