Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1106-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 6,9 A mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar und ergibt in Kombination mit den Servomotoren AM1031, AM1032 oder AM1033 ein optimales Servosystem mit einem Leistungsbereich von 550…1000 W. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.
Unterstützt werden zudem die Synchron-Servomotoren AM8000 mit One Cable Technology (OCT) sowie Asynchron- und Reluktanzmotoren. Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte standardmäßig TwinSAFE. Optional sind weitere TwinSAFE Safe Motion-Sicherheitsfunktionen verfügbar.
Die ultrakompakten Servoverstärker AX1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.
Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2026
| Produktvarianten | Nennanschlussspannung | Anzahl Kanäle | Nennausgangsstrom (Kanal) | TwinSAFE sichere Antriebstechnik | Feedbacksystem | Unterstützte Motortypen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX1106-1101-0000 | 1 x 110…240 V AC | 1 | 6,9 A | STO/SS1 (FSoE) | OCT | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
| AX1106-1201-0000 | 1 x 110…240 V AC | 1 | 6,9 A | STO/SS1 (FSoE und I/O) | OCT | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
| AX1106-1301-0000 | 1 x 110…240 V AC | 1 | 6,9 A | Safe Motion (FSoE) | OCT | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
Produktinformationen
| Technische Daten | AX1106-1301-0000 |
|---|---|
| Funktion | Servoverstärker mit Safe Motion |
| Kanäle | 1 |
| Nennanschlussspannung | 1 x 110…240 V AC |
| Zwischenkreisspannung | max. 420 V DC |
| Nennausgangsstrom (Kanal) | 6,9 A |
| Spitzenausgangsstrom (Kanal) | 24 A |
| Feedback | OCT |
| Systembus | EtherCAT |
| Antriebsprofil | CiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE) |
| Realisierung STO | über FSoE |
| Sichere Stoppfunktionen | Sicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Betriebshalt (SOS), Sicherer Stopp 1 (SS1), Sicherer Stopp 2 (SS2) |
| Sichere Beschleunigungsfunktionen | Sichere Maximalbeschleunigung (SMA), Sicherer Beschleunigungsbereich (SAR) |
| Sichere Bremsfunktionen | Sichere Bremsenansteuerung (SBC), Sicherer Bremsentest (SBT) |
| Sichere Drehrichtungsfunktionen | Sichere Drehrichtung positiv (SDIp), Sichere Drehrichtung negativ (SDIn) |
| Sichere Geschwindigkeitsfunktionen | Sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS), Sicherer Geschwindigkeitsbereich (SSR), Sichere Geschwindigkeitsüberwachung (SSM), Sichere maximale Drehzahl (SMS) |
| Sichere Positionsfunktionen | Sicher begrenzte Position (SLP), Sicherer Nocken (SCA), Sicher begrenztes Schrittmaß (SLI) |
| Sicherheitsstandard | EN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0…40 °C, bis 55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation) |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cULus (in Vorbereitung) |
| Gehäusedaten | AX1xxx-1xxx |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |
| Breite | 50 mm |

| Abmessungen | AX1106-1301-0000 |
|---|---|
| Höhe | 185 mm |
| Tiefe ohne Stecker | 185 mm |
| Breite | 50 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen