AX1106-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 ANeu

AX1106-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1000: ultrakompakter Servoverstärker für dynamische Positionieraufgaben

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

AX1000: ultrakompakter Servoverstärker für dynamische Positionieraufgaben

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1106-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 6,9 A mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar und ergibt in Kombination mit den Servomotoren AM1031, AM1032 oder AM1033 ein optimales Servosystem mit einem Leistungsbereich von 1000…1700 W. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

Unterstützt werden zudem die Synchron-Servomotoren AM8000 mit One Cable Technology (OCT) sowie Asynchron- und Reluktanzmotoren. Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte standardmäßig TwinSAFE. Optional sind weitere TwinSAFE Safe Motion-Sicherheitsfunktionen verfügbar.

Die ultrakompakten Servoverstärker AX1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

AX1106-3101-0000: Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026
AX1106-3201-0000: Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026
AX1106-3301-0000: Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2026

ProduktvariantenNennanschlussspannungAnzahl KanäleNennausgangsstrom (Kanal)TwinSAFE sichere AntriebstechnikFeedbacksystemUnterstützte Motortypen
AX1106-3101-00003 x 208…480 V AC16,9 ASTO/SS1 (FSoE)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AX1106-3201-00003 x 208…480 V AC16,9 ASTO/SS1 (FSoE und I/O)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AX1106-3301-00003 x 208…480 V AC16,9 ASafe Motion (FSoE)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen