Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1112-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 12 A mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.
Unterstützt werden die Synchron-Servomotoren AM8000 mit One Cable Technology (OCT) sowie Asynchron- und Reluktanzmotoren. Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte standardmäßig TwinSAFE. Optional sind weitere TwinSAFE Safe Motion-Sicherheitsfunktionen verfügbar.
Die ultrakompakten Servoverstärker AX1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.
Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026
| Produktvarianten | Nennanschlussspannung | Anzahl Kanäle | Nennausgangsstrom (Kanal) | TwinSAFE sichere Antriebstechnik | Feedbacksystem | Unterstützte Motortypen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX1112-3101-0000 | 3 x 208…480 V AC | 1 | 12 A | STO/SS1 (FSoE) | OCT | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
| AX1112-3201-0000 | 3 x 208…480 V AC | 1 | 12 A | STO/SS1 (FSoE und I/O) | OCT | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
| AX1112-3301-0000 | 3 x 208…480 V AC | 1 | 12 A | Safe Motion (FSoE) | OCT | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
Produktinformationen
| Technische Daten | AX1112-3201-0000 |
|---|---|
| Funktion | Servoverstärker mit STO/SS1 |
| Kanäle | 1 |
| Nennanschlussspannung | 3 x 208…480 V AC |
| Zwischenkreisspannung | max. 848 V DC |
| Nennausgangsstrom (Kanal) | 12 A |
| Feedback | OCT |
| Systembus | EtherCAT |
| Antriebsprofil | CiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE) |
| Realisierung STO | über FSoE oder fest verdrahtet über fehlersichere Eingänge |
| Sichere Stoppfunktionen | Sicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1) |
| Sicherheitsstandard | EN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0…40 °C, bis 55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation) |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cULus |
| Gehäusedaten | AX1xxx-3xxx |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |
| Breite | 60 mm |

| Abmessungen | AX1112-3201-0000 |
|---|---|
| Höhe | 225 mm |
| Tiefe ohne Stecker | 185 mm |
| Breite | 60 mm |
Inhalte werden geladen ...
| Material Compliance | AX1112-3201-0000 |
|---|---|
| CAS-Nr. | nein |
| POP | konform |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme | 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-motion |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen