AX1112-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 12 ANeu

Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1112-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 12 A mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

Unterstützt werden die Synchron-Servomotoren AM8000 mit One Cable Technology (OCT) sowie Asynchron- und Reluktanzmotoren. Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte standardmäßig TwinSAFE. Optional sind weitere TwinSAFE Safe Motion-Sicherheitsfunktionen verfügbar.

Die ultrakompakten Servoverstärker AX1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2027

ProduktvariantenNennanschlussspannungAnzahl KanäleNennausgangsstrom (Kanal)TwinSAFE sichere AntriebstechnikFeedbacksystemUnterstützte Motortypen
AX1112-3101-00003 x 208…480 V AC112 ASTO/SS1 (FSoE)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AX1112-3201-00003 x 208…480 V AC112 ASTO/SS1 (FSoE und I/O)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AX1112-3301-00003 x 208…480 V AC112 ASafe Motion (FSoE)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor

Produktinformationen

Technische DatenAX1112-3301-0000
FunktionServoverstärker mit Safe Motion
Kanäle1
Nennanschlussspannung3 x 208…480 V AC
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
Nennausgangsstrom (Kanal)12 A
FeedbackOCT
SystembusEtherCAT
AntriebsprofilCiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE)
Realisierung STOüber FSoE
Sichere StoppfunktionenSicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Betriebshalt (SOS), Sicherer Stopp 1 (SS1), Sicherer Stopp 2 (SS2)
Sichere BeschleunigungsfunktionenSichere Maximalbeschleunigung (SMA), Sicherer Beschleunigungsbereich (SAR)
Sichere BremsfunktionenSichere Bremsenansteuerung (SBC), Sicherer Bremsentest (SBT)
Sichere DrehrichtungsfunktionenSichere Drehrichtung positiv (SDIp), Sichere Drehrichtung negativ (SDIn)
Sichere GeschwindigkeitsfunktionenSicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS), Sicherer Geschwindigkeitsbereich (SSR), Sichere Geschwindigkeitsüberwachung (SSM), Sichere maximale Drehzahl (SMS)
Sichere PositionsfunktionenSicher begrenzte Position (SLP), Sicherer Nocken (SCA), Sicher begrenztes Schrittmaß (SLI)
SicherheitsstandardEN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3)
Umgebungstemperatur (Betrieb)0…40 °C, bis 55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cULus
GehäusedatenAX1xxx-3xxx
SchutzartIP20
Breite60 mm
AbmessungenAX1112-3301-0000
Höhe225 mm
Tiefe ohne Stecker185 mm
Breite60 mm

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceAX1112-3301-0000
CAS-Nr.nein
POPkonform
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-motion
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen