EPP5101-1002 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, M12, Sensorversorgung 24 V DC

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EPP5101-1002 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, M12, Sensorversorgung 24 V DC

EPP5101-1002 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, M12, Sensorversorgung 24 V DC

EtherCAT P signal input
EtherCAT P signal output
M12 I/O connection sockets
Signal status display
Power supply status display:
Box supply (US)
Auxiliary voltage (UP)
1 | Tx+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US
1 | GNDS
2 | VCC
3 | A
4 | /A
5 | B
6 | /B
7 | C
8 | /C
EPP5101-1002 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, M12, Sensorversorgung 24 V DC

EPP5101-1002 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, M12, Sensorversorgung 24 V DC

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

Die EtherCAT P-Box EPP5101-1002 ist ein Interface zum direkten Anschluss von Inkremental-Encodern mit Differenzsignalen (RS422) oder TTL-Single-Ended-Signalen. Es können Eingangsfrequenzen bis zu 1 MHz ausgewertet werden. Der C-Eingang kann optional als Latch-Eingang genutzt werden. Die 24-V-Versorgung des Gebers erfolgt direkt über die M12-Buchse der EPP5101-1002.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Zähler speichern, sperren und setzen
  • integrierte Frequenz- und Periodenmessung
  • optional als 5-V-Zähler einsetzbar
  • Mikroinkremente-Funktionalität
  • synchrones Einlesen des Positionswertes über Distributed Clocks
  • Zeitstempel auf die letzte registrierte Inkrementalflanke

 

Zusätzlich ermöglicht die EPP5101-1002 die Messung einer Periode oder Frequenz mit einer Auflösung von 100 ns. Durch die optionale interpolierende Mikroinkremente-Funktionalität kann die EPP5101-1002 bei dynamischen Achsen noch genauere Achspositionen liefern. Die hochpräzisen EtherCAT-Distributed-Clocks (DC) unterstützen das synchrone Einlesen des Geberwertes zusammen mit anderen Eingangsdaten im EtherCAT-System. Zusätzlich steht ein Zeitstempel für die letzte registrierte Inkrementalflanke zur Verfügung. Die Verwendung von Encoderprofilen erlaubt eine einfache und schnelle Verknüpfung der Prozessdaten zur Motion-Control-Anwendung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEPP5101-1002
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
TechnikInkremental-Encoder-Interface, differentiell (RS422), single-ended (TTL), Zähler, Impulsgeber
AnschlusstechnikM12-Buchse, 8-polig
EncodertypInkremental-Encoder
Anzahl Kanäle1
GeberanschlussA, A (inv), B, B (inv), C,C (inv), Differenzeingänge (RS422)
Geberbetriebsspannung24 V DC/0,5 A (aus US)
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Zähler32 oder 16 Bit, binär
Grenzfrequenz4 Mio. Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspr. 1 MHz
Quadraturdecoder4-fach-Auswertung
Nullimpuls-Latch16/32 Bit
BefehleLesen, Setzen, Aktivieren
Distributed Clocksja
Stromaufnahme aus UStyp. 100 mA
Potenzialtrennung500 V
Gewichtca. 165 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen