EPP3754-0702 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, ID-Switch, Multifunktion, M12Neu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EPP3754-0702 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, ID-Switch, Multifunktion, M12

EPP3754-0702 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, ID-Switch, Multifunktion, M12

EtherCAT P signal input
EtherCAT P signal output
M12 I/O connection sockets
Signal status display
Labeling areas
Power supply status display:
Box supply (US)
Auxiliary voltage (UP)
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | +Uv
2 | Input +
3 | -Uv
4 | Input -
5 | Shield
EPP3754-0702 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, ID-Switch, Multifunktion, M12

EPP3754-0702 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, ID-Switch, Multifunktion, M12

Die EtherCAT P-Box EPP3754-0702 verfügt über vier analoge Multifunktions-Eingänge, die einzeln umfangreich parametriert werden können:

 

  • Spannungsmessung: -10…+10 V, 0…+10 V
  • Strommessung: ±20 mA, 4…20 mA, 0…20 mA
  • Widerstandsmessung: 20 Ω…4 kΩ in 2-/3-/4-Leiteranschluss
  • RTD-Messung in 2-/3-/4-Leiteranschluss
  • Thermoelementmessung

 

Die Messwerte werden mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangsfilter und die damit verbundenen Wandlungszeiten sind in weiten Bereichen einstellbar. Die Skalierung der Eingänge kann bei Bedarf verändert werden; eine automatische Grenzwertüberwachung steht ebenfalls zur Verfügung. Parametriert wird über EtherCAT. Durch die flexibel einstellbaren Parameter ist die EtherCAT P-Box universell für verschiedenste Messaufgaben einsetzbar.

Die EPP3754-0702 verfügt über drei zusätzliche hexadezimale ID-Switche. Auf diese Weise kann eine individuelle Adresse von 0…4095 eingestellt werden, die eine eindeutige Identifizierung unabhängig von der Einbauposition ermöglicht, wie dies bei einigen Geräteprofilen für bestimmte Branchen, wie z. B. der Halbleiter-Industrie, erforderlich ist.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026

Produktinformationen

Technische DatenAllgemein
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
Anzahl einstellbarer IDs4096
Anzahl Eingänge4
Anschluss EingängeM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Distributed Clocksnein
Stromaufnahme aus US~ 120 mA
Gewichtca. 200 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
Technische DatenAnalog-Eingang | Strom
Wandlungszeit~ 100 µs
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Signalbereich | Nominell -20 mA/0/+4…+20 mA
Gleichtaktspannung UCMmax. 12 V
Innenwiderstandtyp. 85 Ω
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Eingangsfilterkonfigurierbar (freie numerische Filter)
Massebezugdifferentiell
Sensorversorgungaus Steuerspannung, max. 180 mA pro Kanal, kurzschlussfest
Technische DatenAnalog-Eingang | Spannung
Wandlungszeit~ 100 µs
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Signaltyp-10/0…+10 V
Gleichtaktspannung UCMmax. 12 V
Innenwiderstand> 200 kΩ
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Eingangsfilterkonfigurierbar (freie numerische Filter)
Massebezugdifferentiell
Sensorversorgungaus Steuerspannung, max. 180 mA pro Kanal, kurzschlussfest
Technische DatenAnalog-Eingang | Thermoelement
Wandlungszeit~ 5 ms
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
SensorartenTyp B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, mV-Messung
Signaltyp°C (Thermoelement)
Gleichtaktspannung UCMmax. 12 V
Innenwiderstand~ 1 MΩ
Messbereichsensortypabhängig; voreingestellt Typ K, -100…+1370 °C
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % bei Typ K (bezogen auf den Messbereichsendwert; weitere Typen siehe Dokumentation)
Eingangsfilterkonfigurierbar
Besondere EigenschaftenKaltstellenkompensation
Technische DatenAnalog-Eingang | Widerstandsthermometer (RTD)
Anschlusstechnik2-, 3-, 4-Leiter
Wandlungszeit~ 5 ms
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
SensorartenPt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000
Signaltyp°C (RTD)
Messbereich-200…+850 °C (Pt-Sensoren); voreingestellt Pt100
Messfehler/Unsicherheit< ±0,5 °C (bei 4-Leiter-Pt-Sensoren)
Eingangsfilterkonfigurierbar
Technische DatenAnalog-Eingang | Widerstand
Anschlusstechnik2-, 3-, 4-Leiter
Wandlungszeit~ 5 ms
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
SensorartenWiderstand (20 Ω…4 kΩ)
SignaltypΩ
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Eingangsfilterkonfigurierbar
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12, ID-Switch
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 155 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen