EP23xx | EtherCAT Box, Digital-Kombi

EP23xx | Digital-Kombi

EP23xx | Digital-Kombi

8-Kanal 12-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Eingänge + Ausgänge
EP2308-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3 ms
EP2308-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3 ms
EP1859-0042
8 x M12, 8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, EtherCAT M12, 3 ms
EP2318-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2318-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2316-0003
8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, Steckverbinder mit Federkrafttechnik, 10 µs
EP2316-0008
8 Eingänge + 8 Ausgänge, D-Sub, 25-polig, 10 µs
EP2328-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A, 3 ms
EP2328-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A, 3 ms
24 V DC
Ein-/Ausgänge
EP2338-0001 Vorzugstyp
8 x M8, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2338-0002
4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2339-0021 Vorzugstyp
16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3 ms
EP2339-0022
8 x M12, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3 ms
EP2338-1001
8 x M8, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3 ms
EP2338-1002
4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3 ms
EP2339-0121
16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3 ms, masseschaltend
EP2338-2002
4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2349-0021
16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2349-0022
8 x M12, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2339-0003
16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, Steckverbinder mit Federkrafttechnik, 3 ms
EP2339-0703 Neu
Steckverbinder mit Federkrafttechnik, ID-Switch
EP2339-0042
8 x M12, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, ∑ 16 A, EtherCAT M12, 3 ms
24 V DC
sichere Ein-/Ausgänge
EP1957-0022
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge