EP7xxx | EtherCAT Box, kompakte Antriebstechnik

EP7xxx | Kompakte Antriebstechnik

EP7xxx | Kompakte Antriebstechnik

< 3 A > 3 A
Funktion
Servomotormodul EP7211-0034 Vorzugstyp
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO geeignet, Antriebspr. MDP 742
EP7211-0035
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO geeignet, Antriebspr. CiA DS402
Schrittmotormodul EP7041-1002
Imax = 1,5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang
EP7041-0002
Imax = 5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang
EP7047-1032
Imax = 5,0 A, 48 V DC
EP7041-2002
Imax = 5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang, Motoranschluss über Stecker
EP7041-4032
Imax = 5,0 A, 48 V DC, BiSS® C Encoder
EP7041-3002
Imax = 5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, für Highspeed-Anwendungen, Gebersystem (24-V-DC-Encoder)
EP7041-3102
Imax = 5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, für Highspeed-Anwendungen, Gebersystem (5-V-DC-Encoder)
DC-Motor-Endstufe EP7342-0002
Imax = 3,5 A, 48 V DC
Motor-Controller-Box EP7402-0057
für Rollenbahnsysteme, 24 V DC, EtherCAT-Abzweig
EP7402-0067
für Rollenbahnsysteme, 48 V DC, EtherCAT-Abzweig
EP7402-0167
für Rollenbahnsysteme, 48 V DC
EP7412-0071 Neu
2-Kanal-Motor-Controller-Box
Imax= 4 A, 48 V DC
EP7412-9071 Neu
2-Kanal-Motor-Controller-Box, STO via FSoE
Imax= 4 A, 48 V DC
EP7414-0071 Neu
4-Kanal-Motor-Controller-Box
Imax= 4 A, 48 V DC
EP7414-9071 Neu
4-Kanal-Motor-Controller-Box, STO via FSoE
Imax= 4 A, 48 V DC