ER7xxx | Motion
ER7xxx | Motion |
||
| < 3 A | > 3 A | |
| Funktion | ||
| Schrittmotormodul |
ER7041-1002 Imax = 1,5 A, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang |
|
|
ER7041-0002 Imax = 5 A, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang |
||
|
ER7041-2002 Imax = 5 A, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang, Motoranschluss über Stecker |
||
|
ER7041-3002 Imax = 5 A, Inkremental-Encoder, für Highspeed-Anwendungen, Gebersystem (24-V-DC-Encoder) |
||
| DC-Motor-Endstufe |
ER7342-0002 Imax = 3,5 A, 48 V DC |
|