Der EtherCAT-Koppler EC1100 ist das Bindeglied zwischen dem EtherCAT-Protokoll auf Feldbusebene und den EtherCAT-Klemmen. Dank der gewinkelten RJ45-Buchsen lässt sich das Kabel direkt in den Kabelkanal führen, ohne dass größere Biegeradien erforderlich sind. Der Koppler setzt die Telegramme im Durchlauf von der Ethernet-100BASE-TX- auf die E-Bus-Signaldarstellung um. Eine Station besteht aus einem Koppler und einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen, die automatisch erkannt und einzeln im Prozessabbild dargestellt werden.
Besondere Eigenschaften:
- Verbindungstechnik: 2 x RJ45-Buchsen, gewinkelt
- Verbindungslängen: bis zu 100 m
- Anzahl der EtherCAT-Klemmen im Gesamtsystem: bis zu 65.535
- EtherCAT-Prozessdaten-Adressraum: 4-GByte-Prozessabbild (232 Byte)
Der EC1100 verfügt über zwei RJ45-Buchsen. Mit der oberen Ethernet-Schnittstelle wird der Koppler an das Netzwerk angeschlossen, die untere Buchse dient zum optionalen Anschluss weiterer EtherCAT-Geräte im gleichen Strang. Zusätzlich kann für die Verlängerung oder zum Aufbau einer Linien- oder Sterntopologie ein EtherCAT-Abzweig oder eine EtherCAT-Verlängerung genutzt werden.
Die System- und Feldversorgung, jeweils 24 V DC, erfolgt direkt am Koppler. Aus der eingespeisten Systemspannung werden die angereihten EtherCAT-Klemmen mit dem benötigten Strom zur Kommunikation versorgt. Der Koppler liefert maximal 5 V und 2 A. Wird mehr Strom benötigt, sind Einspeiseklemmen, z. B. die ED9410, zu integrieren. Die Feldversorgung wird über die Powerkontakte mit bis zu 10 A an die einzelnen I/O-Komponenten weitergeleitet.
Im EtherCAT-Netzwerk wird der EC1100 im Bereich der Ethernet-Signalübertragung (100BASE-TX) an beliebiger Stelle eingesetzt – außer direkt am Switch.
Die EtherCAT-Koppler der EC-Serie verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Allgemein | EC1100 |
|---|---|
| Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT |
| Kommunikations-Interface | EC1100 |
|---|---|
| Anzahl Ports | 2 |
| Funktion | Ankopplung von EtherCAT-Klemmen an 100BASE-TX-EtherCAT-Netze |
| Protokoll | EtherCAT |
| Übertragungsart | Halb-/Vollduplex |
| Übertragungsmedium | Ethernet-/EtherCAT-Kabel (mind. Cat.5), geschirmt |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Durchlaufverzögerung | typ. 1 µs |
| Anzahl Teilnehmer | max. 65.534 |
| Leitungslänge | Punkt-zu-Punkt | max. 100 m |
| ID-Switch | nein |
| Anschlusstechnologie | RJ45 |
| Anschlusstechnologie | Kontaktart | Buchse |
| XFC | EC1100 |
|---|---|
| Distributed Clocks | nein |
| Timestamp | nein |
| Oversampling | nein |
| Versorgung und Potenzialtrennung | EC1100 |
|---|---|
| Elektronik | Versorgungsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Elektronik | Stromaufnahme | typ. 50 mA + (∑ E-Bus-Stromaufnahme/4) |
| E-Bus | Ausgangsstrom | max. 2 A |
| Powerkontakte | Eingangsspannung | max. 24 V DC (+20 %) |
| Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A |
| Powerkontakte | Stromaufnahme | lastabhängig |
| Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
| Powerkontakte | Ausgangsstrom | max. 10 A |
| Umgebungsbedingungen | EC1100 |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
| Lagertemperatur | -40…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Einbaulage | beliebig |
| Normen und Zulassungen | EC1100 |
|---|---|
| Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
| EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
| Kennzeichnungen | CE |
| Zulassungen | UL |
| Gehäusedaten | EC-40-8pin |
|---|---|
| Gewicht | ca. 90 g |
| Schutzart | IP20 |
| Material | Polycarbonat |
| Abmessungen | Breite (einzeln) | 40 mm |
| Abmessungen | Breite (angereiht) | 40 mm |
| Abmessungen | Höhe | 100 mm |
| Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
| Montage | Klemme/Rückwand | 35-mm-Tragschiene (EN 60715) |
| Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
| Steckbare Verdrahtungsebene | nein |
| Anschlusstechnologie | Push-in |
| Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,08…2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…14 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG28…14 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…16 |
| Abisolierlänge | 8…9 mm |
| Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
| Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | nein |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen