ED2504 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-PWM-Ausgang, 5…24 V DC, 1,5 A, Push-in, mit 4 x Digital-EingangNeuVorzugstyp

Die EtherCAT-Klemme ED2504 bietet bis zu vier digitale Ausgänge, die als pulsweitenmoduliertes Signal ausgegeben werden. Das Ausgangssignal kann sowohl in der Pulsweite als auch in der Frequenz im Bereich von 1 Hz bis 64 kHz moduliert werden. Der Ausgabepegel wird über die extern zugeführte Spannung bestimmt und kann im Bereich von 5 V DC bis 24 V DC frei gewählt werden.

 

Die Ausgänge sind kurzschluss- und überstromfest. Zusätzlich ist je Kanal ein digitaler Eingang mit konfigurierbaren Filterzeiten vorhanden. Die Schaltcharakteristik kann wahlweise positiv- oder masseschaltend (PNP/NPN) ausgeführt werden.

 

Der Eingang kann als digitaler Eingang oder zur Freigabe der PWM-Ausgabe genutzt werden. Wird das PWM-Signal beispielsweise zur Lüfteransteuerung verwendet, kann der zusätzliche Eingang zur Drehzahlmessung dienen.

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

AllgemeinED2504
Anzahl Kanäle | Gesamtmax. 8
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Digital-AusgangED2504
PWM
Anzahl Kanäle4
Lastartohmsch, induktiv
Signalbereich | Technisch5…24 V DC (+20 %) (externe Speisung)
Ausgangsstrommax. 1,5 A pro Kanal*
Kurzschlussfestigkeitja
AusgangsstufePush-pull
Pulsdauer | TONtyp. > 320 ns
Pulsdauer | TOFFtyp. > 320 ns
Tastverhältnis0…100 %
Auflösung10...16 Bit
Ausgangsfrequenz1 Hz…64 kHz
Verpolungsschutzja

*betriebsrelevante Hinweise siehe Dokumentation

Digital-EingangED2504
Standard digital | Positivschaltend
Anzahl Kanälemax. 4
FunktionDigital-Eingang, Hardware Gate, Tacho
Anschlusstechnik1-Leiter
Signalspannung „0“-3…+1,5 V DC
Signalspannung „1“2,7…28 V DC
Eingangsfiltertyp. 1 µs, 0,1 ms, 0,5 ms, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms (einstellbar)
Eingangsstromtyp. 1 mA bei 24 V DC
Leitungslänge | Sensorleitungmax. 30 m
Standard digital | Masseschaltend
Anzahl Kanälemax. 4
FunktionDigital-Eingang, Hardware Gate, Tacho
Anschlusstechnik1-Leiter
Signalspannung „0“2,5…28 V DC
Signalspannung „1“-3…+1 V DC
Eingangsfiltertyp. 1 µs, 0,1 ms, 0,5 ms, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms (einstellbar)
Eingangsstromtyp. 2 mA bei 24 V DC
Leitungslänge | Sensorleitungmax. 30 m
XFCED2504
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED2504
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus, über Powerkontakte
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 100 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahmetyp. 5 mA + Last
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC Typprüfung
UmgebungsbedingungenED2504
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED2504
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL (in Vorbereitung)
GehäusedatenED-12-16pin
Gewichtca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebenenein
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja