ED6002-0009 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232, D-SubNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ED6002-0009 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232, D-Sub

ED6002-0009 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232, D-Sub

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ED6002-0009 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232, D-Sub

ED6002-0009 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232, D-Sub

Run
Ch. 1, Rx/Tx, error
Ch. 2, Rx/Tx, error
Fieldbus connection,
D-sub, 9-pin
Fieldbus connection,
D-sub, 9-pin
1 | DCD (short-circuit pin 1, 4, 6)
2 | RxD
3 | TxD
4 | DTR (short-circuit pin 1, 4, 6)
5 | GND
6 | DSR (short-circuit pin 1, 4, 6)
7 | RTS
8 | CTS
9 | +5 V DC (opt.)
1 | DCD (short-circuit pin 1, 4, 6)
2 | RxD
3 | TxD
4 | DTR (short-circuit pin 1, 4, 6)
5 | GND
6 | DSR (short-circuit pin 1, 4, 6)
7 | RTS
8 | CTS
9 | +5 V DC (opt.)
ED6002-0009 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232, D-Sub

ED6002-0009 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232, D-Sub

ED6002-0009 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232, D-Sub

ED6002-0009 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232, D-Sub

Die EtherCAT-Klemme ED6002-0009 ermöglicht den Anschluss von seriell kommunizierenden Geräten mit RS232-Kommunikationsstandard an das Automatisierungssystem. Umfangreiche Parametrierungsmöglichkeiten erlauben eine flexible Anpassung an unterschiedliche Kommunikationsanforderungen.

 

Über die Steuerung bzw. TwinCAT können unter anderem folgende Parameter eingestellt werden: Handshake, Baudrate, Datenformat (z. B. 8N1) und weitere.

 

In Verbindung mit dem TwinCAT Virtual Serial COM Driver, kann die Klemme als Windows-COM-Schnittstelle genutzt werden. Alternativ mit der TwinCAT 3 Modbus RTU Library als Modbus-RTU-Schnittstelle.

 

Die ED6002-0009 verfügt über zwei unabhängige Kanäle. Beide stellen eine schaltbare 5-V-DC-Versorgung für die angeschlossene Gegenstelle bereit.

 

Besondere Eigenschaften:

  • leistungsstarker Treiber für hohe Teilnehmerzahlen und lange Leitungen
  • großer Baudratenbereich
  • umfassende Parametrierungsmöglichkeiten
  • senden und empfangen mit Distributed-Clocks-Zeitstempel
  • integrierte Gegenstellenversorgung

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026

Produktinformationen

AllgemeinED6002-0009
Anzahl Kanäle | Gesamt2
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Kommunikations-InterfaceED6002-0009
Anzahl Kanäle2
SchnittstelleRS232
Protokollbeliebig
ÜbertragungsmediumKupfer
GerätetypMaster, Slave
Übertragungsrate300 Baud...1 MBaud
Datenpuffer | Empfangen4 kByte
Datenpuffer | Senden4 kByte
Anzahl Teilnehmermax. 256
Teilnehmerversorgung | Ausgangsspannung5 V DC
ID-Switchnein
XFCED6002-0009
Distributed Clocksja
Distributed Clocks | Genauigkeit< 1 µs
Distributed Clocks | Umfang64 Bit
Timestampja
Timestamp | Genauigkeittyp. < 10 µs
Timestamp | Auflösung1 ns
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED6002-0009
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalfunktional, 707 V DC (Typprüfung)
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC (Typprüfung)
UmgebungsbedingungenED6002-0009
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED6002-0009
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL (in Vorbereitung)
GehäusedatenED-24-D-Sub-P
Gewichtca. 80 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)27 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)24 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe52 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
AnschlusstechnologieD-Sub
Polzahl9-polig
KontaktartStecker
Powerkontakt | "+" (links)nein
Powerkontakt | "+" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "+" ja
Powerkontakt | "-" (links)nein
Powerkontakt | "-" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "-"ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen