Die EtherCAT-Klemme ED6224 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern (IO-Link-Devices). Dabei kann es sich um Sensoren, Aktoren oder kombinierte Geräte handeln. Die Verbindung zwischen der Klemme und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die Parametrierung der Klemme erfolgt über den EtherCAT-Master. IO-Link dient als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und den Sensoren bzw. Aktoren, wobei Prozess- und Parametrierungsdaten bidirektional ausgetauscht werden können.
Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS oder komfortabel über das integrierte IO-Link-Inbetriebnahme-Tool erfolgen.
In der Standardeinstellung arbeitet die ED6224 als 4-Kanal-Eingangsklemme (24 V DC), die bei Bedarf mit angeschlossenen IO-Link-Devices kommuniziert, diese parametriert und gegebenenfalls in der Betriebsart umstellt. Durch die Integration in das HD-Gehäuse mit 16 Anschlusspunkten kann jedes IO-Link-Device in 3-Leiter-Anschlusstechnik betrieben werden.
Zusätzliche Anschlusspunkte für 24 V DC und 0 V DC lassen sich über die Potenzialverteilerklemmen der Serie ED918x realisieren.
Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Allgemein | ED6224 |
|---|---|
| Anzahl Kanäle | Gesamt | 4 |
| Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT |
| Kommunikations-Interface | ED6224 |
|---|---|
| Anzahl Ports | 4 |
| Schnittstelle | IO-Link |
| Protokoll | IO-Link V1.1 |
| Übertragungsart | seriell |
| Gerätetyp | Master |
| Übertragungsrate | 4,8 kBaud, 38,4 kBaud, 230,4 kBaud |
| Anzahl Teilnehmer | 4 |
| Teilnehmerversorgung | Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Teilnehmerversorgung | Ausgangsstrom | 500 mA |
| Leitungslänge | Punkt-zu-Punkt | max. 20 m |
| XFC | ED6224 |
|---|---|
| Distributed Clocks | ja |
| Distributed Clocks | Genauigkeit | < 1 µs |
| Distributed Clocks | Umfang | 64 Bit |
| Timestamp | nein |
| Oversampling | nein |
| Versorgung und Potenzialtrennung | ED6224 |
|---|---|
| Elektronik | Versorgungsspannung | über E-Bus, über Powerkontakte |
| E-Bus | Stromaufnahme | typ. 120 mA |
| Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A |
| Powerkontakte | Stromaufnahme | lastabhängig |
| Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
| Potenzialtrennung | Kanal/Kanal | nein |
| Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 V DC (Typprüfung) |
| Umgebungsbedingungen | ED6224 |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
| Lagertemperatur | -40…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Einbaulage | beliebig |
| Normen und Zulassungen | ED6224 |
|---|---|
| Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
| EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
| Kennzeichnungen | CE |
| Zulassungen | UL (in Vorbereitung) |
| Gehäusedaten | ED-12-16pin |
|---|---|
| Gewicht | ca. 60 g |
| Schutzart | IP20 |
| Material | Polycarbonat |
| Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm |
| Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm |
| Abmessungen | Höhe | 100 mm |
| Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
| Montage | Klemme/Rückwand | 35-mm-Tragschiene (EN 60715) |
| Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
| Steckbare Verdrahtungsebene | nein |
| Anschlusstechnologie | Push-in |
| Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,25…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…0,75 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG22…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…19 |
| Abisolierlänge | 8…9 mm |
| Powerkontakt | "+" (links) | ja |
| Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "-" (links) | ja |
| Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
| Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
| Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen