ED9410 | EtherCAT-Klemme, Netzteil zur E-Bus-Versorgung, 24 V DC, 2 A, Push-in, mit DiagnoseNeu

Die Netzteilklemme ED9410 dient zur Auffrischung des E-Busses, über den der Datenaustausch zwischen EtherCAT-Koppler und -Klemmen erfolgt. Jede EtherCAT-Klemme benötigt einen bestimmten Strom vom E-Bus (siehe „E-Bus | Stromaufnahme“). Dieser Strom wird vom Netzteil des jeweiligen EtherCAT-Kopplers in den E-Bus eingespeist. Bei Konfigurationen mit einer großen Anzahl von EtherCAT-Klemmen kann die ED9410 eingesetzt werden, um die Stromversorgung des E-Busses um 2 A zu erhöhen. Zusätzlich zur E-Bus-Auffrischung kann eine 24-V-DC-Einspeisung für die Powerkontakte mit bis zu 10 A erfolgen. Die ED9410 verfügt über eine Diagnose, die per LED und im Prozessabbild angezeigt wird.

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026

Produktinformationen

AllgemeinED9410
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
SystemED9410
FunktionNetzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung
Diagnoseja
XFCED9410
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED9410
Elektronik | Versorgungsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Elektronik | Stromaufnahmetyp. 70 mA + (∑ E-Bus-Stromaufnahme/4)
E-Bus | Ausgangsstrom2 A
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahme–
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Powerkontakte | Ausgangsstrommax. 10 A
UmgebungsbedingungenED9410
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED9410
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL
GehäusedatenED-12-8pinEF-12-8pin
Gewichtca. 55 gca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm68 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebeneneinja
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…2,5 mm²0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,08…2,5 mm²0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…14AWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG28…14AWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Powerkontakt | "+" (links)nein
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)nein
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)ja
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" nein
Bestellangaben
ED9410EtherCAT-Klemme, Netzteil zur E-Bus-Versorgung, 24 V DC, 2 A, Push-in, mit Diagnose
EF9410EtherCAT-Klemme, Netzteil zur E-Bus-Versorgung, 24 V DC, 2 A, Push-in, mit Diagnose, steckbare Verdrahtungsebene

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen