IO-Link-Box | Tabellarische Produktübersicht

ERI1xxx | Digital-Eingang

ERI1xxx | Digital-Eingang

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms
ERI1008-0001
8 x M8
ERI1008-0002
4 x M12
ERI1809-0021
16 x M8
ERI1809-0022
8 x M12


ERI2xxx | Digital-Ausgang

ERI2xxx | Digital-Ausgang

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Imax = 0,5 A
ERI2008-0001
8 x M8
ERI2008-0002
4 x M12
24 VDC
Imax = 0,5 A, ∑ 4 A
ERI2809-0021
16 x M8
ERI2809-0022
8 x M12


ERI23xx | Digital-Kombi

ERI23xx | Digital-Kombi

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
ERI2338-0001
8 x M8
ERI2338-0002
4 x M12
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A, ∑ 4 A
ERI2339-0021
16 x M8
ERI2339-0022
8 x M12


ERI3xxx | Analog-Eingang

ERI3xxx | Analog-Eingang

4-Kanal
Signal
±10 V, 0/4…20 mA ERI3174-0002
parametrierbar, Differenzeingänge, 16 Bit


ERI4xxx | Analog-Ausgang

ERI4xxx | Analog-Ausgang

4-Kanal
Signal
±10 V, 0/4…20 mA ERI4374-0002
2 Eingänge + 2 Ausgänge, parametrierbar, 16 Bit