Zubehörübersichten

Applikationsorientierte Leitungs- und Steckerübersichten von Geräten im Feld und im Schaltschrank

Die dargestellten Produktübersichten bieten eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen für unterschiedliche Anwendungsfälle wie der festen Verlegung, dem Einsatz in der Schleppkette oder im Roboter. Des Weiteren zeigen die Übersichten alternative Verkabelungsmöglichkeiten auf, damit die Systemverkabelung möglichst vorteilhaft gestaltet werden kann. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Beckhoff Leitungsportfolios wieder. Weitere Leitungen und Steckverbinder können einfach über die Filteroptionen gefunden werden. Auf Anfrage bieten wir eine Beratung zu alternativen Artikeln und Möglichkeiten an.

Als Erfinder des Highspeed-Bussystems EtherCAT stellt Beckhoff eine breite Produktpalette an Leitungen für jeden Anwendungsfall bereit, welche in den unterschiedlichen Übersichten dargestellt werden. Dabei ermöglichen die Beckhoff EtherCAT- und Feldbusleitungen eine für Industrieanwendungen und raue Umgebungsbedingen optimierte, sichere Datenübertragung. Die zu 100 % geprüften Leitungen weisen durch eine hochwertige 360°-Schirmanbindung eine optimale elektromagnetische Verträglichkeit auf.

Mit der One Cable Automation verfolgt Beckhoff das Ziel einer besonders vorteilhaften und optimalen Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen sowie der zugehörigen Peripherie. Das Grundprinzip dabei ist die Kombination aus Leistung, Signal- und Datenkommunikation, vereint in einem Stecker. Das spart Platz, Zeit und Kosten, da Kabelwege und damit die Komplexität des gesamten Verkabelungsprozesses erheblich reduziert werden.

Technologie- und Applikationsübersichten

EtherCAT-Leitungen

EtherCAT-Leitungen

Schaltschrankdurchführung

EtherCAT P-Leitungen

EtherCAT P-Leitungen

Schaltschrankdurchführung

EtherCAT Box

EtherCAT Box

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

EtherCAT P-Box

EtherCAT P-Box

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

Feldbus

Feldbus

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

IO-Link

IO-Link

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

Powerleitungen

Powerleitungen

Schaltschrankdurchführung

Direkte Verbindung zum integrierten Servoantrieb AMI8100

Direkte Verbindung zum integrierten Servoantrieb AMI8100

Powerverteilungskonzept

T-Verteiler als steckbare Daisy-Chain-Lösung

T-Verteiler als steckbare Daisy-Chain-Lösung

Powerverteilungskonzept

3- bis 6-fach-Sternverteiler mit definierten Kabellängen

3- bis 6-fach-Sternverteiler mit definierten Kabellängen

Powerverteilungskonzept

8-fach-Powerverteilungsbox EP9208-1035 für flexible Sternverteilung

8-fach-Powerverteilungsbox EP9208-1035 für flexible Sternverteilung

Powerverteilungskonzept

Sterntopologie mit One Cable Automation (OCA)

Sterntopologie mit One Cable Automation (OCA)

Powerverteilungskonzept

Sensorleitungen

Sensorleitungen

Schaltschrankdurchführung

EtherCAT-/Ethernet-Leitungen (ENP)

B12, 2+4 Pin, ENP

B12, 2+4 Pin, ENP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

B17, 2+PE+4 Pin, 15,5 A, ENP

B17, 2+PE+4 Pin, 15,5 A, ENP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

B17, 2+PE+4 Pin, 21 A, ENP

B17, 2+PE+4 Pin, 21 A, ENP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

B17, 4+4 Pin, ENP

B17, 4+4 Pin, ENP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

B17, 4+PE+4 Pin, ENP

B17, 4+PE+4 Pin, ENP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

B23, 3+PE+2+4 Pin, ENP

B23, 3+PE+2+4 Pin, ENP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

B23, 4+PE+4 Pin, ENP

B23, 4+PE+4 Pin, ENP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

B40, 5+4 Pin, ENP

B40, 5+4 Pin, ENP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

XTS linearer Produkttransport

XTS linearer Produkttransport

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

MDR-Box

MDR-Box

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

One Cable Automation: Hybridleitungen ECP und ENP

One Cable Automation: Hybridleitungen ECP und ENP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

EtherCAT P-Leitungen (ECP)

B12, 2+4 Pin, ECP

B12, 2+4 Pin, ECP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

B17, 2+PE+4 Pin, ECP

B17, 2+PE+4 Pin, ECP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

B17, 2+PE+4 Pin, 21 A, ECP

B17, 2+PE+4 Pin, 21 A, ECP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

B17, 4+4 Pin, ECP

B17, 4+4 Pin, ECP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

B17, 4+PE+4 Pin, ECP

B17, 4+PE+4 Pin, ECP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

B23, 4+PE+4 Pin, ECP

B23, 4+PE+4 Pin, ECP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

B40, 5+4 Pin, ECP

B40, 5+4 Pin, ECP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

One Cable Automation: Hybridleitungen ECP und ENP

One Cable Automation: Hybridleitungen ECP und ENP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

C7015 | IP65-Industrie-PC für die direkte Integration an die Maschine

C7015 | IP65-Industrie-PC für die direkte Integration an die Maschine

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

C6032 | USB-Verlängerung CU8801-0000 und Multitouch-Control-Panel

C6032 | USB-Verlängerung CU8801-0000 und Multitouch-Control-Panel

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

C6032 | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4

C6032 | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

C6032 | Senderbox für CP-Link 4 – The Two Cable Display Link

C6032 | Senderbox für CP-Link 4 – The Two Cable Display Link

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

C6032 | Senderbox für CP-Link 4 – The One Cable Display Link

C6032 | Senderbox für CP-Link 4 – The One Cable Display Link

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

Antriebstechnik

Antriebstechnik

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

Servoverstärker, rotatorische und dezentrale Servoantriebssysteme

Servoverstärker, rotatorische und dezentrale Servoantriebssysteme

Schaltschrankdurchführung

AMP8000

AMP8000

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

Kompakte Antriebstechnik mit OCT

Kompakte Antriebstechnik mit OCT

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

Kompakte Antriebstechnik

Kompakte Antriebstechnik

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

XTS linearer Produkttransport

XTS linearer Produkttransport

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

XPlanar Planarmotorantriebssystem mit APS4322

XPlanar Planarmotorantriebssystem mit APS4322

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

XPlanar Planarmotorantriebssystem mit APS42xx

XPlanar Planarmotorantriebssystem mit APS42xx

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

Vision

Vision

Leitungen- und Steckverbinderübersicht