Beckhoff liefert neben dem umfangreichen Sortiment an EtherCAT-Leitungen auch Zubehörprodukte für gängige Feldbusse wie DeviceNet® und PROFINET, welche in dieser Übersicht dargestellt sind. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.
| Nr. | Typ | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| (1) | Industrial-Ethernet/EtherCAT, RJ45, Stecker, gerade, IDC, 4-polig, AWG24-22 | ZS1090-0003 | ||
| (2) | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, feste Verlegung, 1 x 4 x AWG22 | ZB9010 | ||
| (3) | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, grün, RJ45, Stecker, 8-polig – RJ45, Stecker, 8-polig | ZK1090-9191-Cxxx | ||
| (4) | CANopen/DeviceNet®, Open-Style-Stecker, 5-polig, mit Abschlusswiderstand | ZS1052-3000 | ||
| (5) | PROFIBUS, D-Sub-Stecker, 9-polig, mit Abschlusswiderstand | ZS1031-3000 | ||
| (6) | Standardstecker für 1000-μm-Kunststoff-Faser | Z1000 | ||
| (7) | Steckerset zur direkten Konfektion von POF-Lichtwellenleitern | ZS1090-0008 | ||
| (8) | DeviceNet®-Kabel | ZB5200 | ||
| (9) | CAN-Kabel | ZB5100 | ||
| (10) | PROFIBUS-Kabel | ZB3200 | ||
| (11) | Kunststoff-Lichtleiter | Z1100 | ||
| (12) | POF-LWL-Duplexkabel | Z1190 | ||
| (13) | Glasfaser-Multimodekabel, SC-Duplexstecker | ZK1091-1001-0xxx | ||
| (14) | Industrial-Ethernet/EtherCAT, M12, Stift, gerade, 4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig | ZK1090-6191-xxxx | ||
| (15) | CANopen/DeviceNet®, M12, Stift, gerade, 5-polig – offenes Ende | ZK1052-6100-3xxx | ||
| (16) | PROFIBUS, M12, Stift, gerade, 5-polig – offenes Ende | ZK1031-6100-1xxx | ||
| (17) | Industrial-Ethernet/EtherCAT, M8, Stift, gerade, 4-polig – M12, Stift, gerade, 4-polig | ZK1090-3161-0xxx | ||
| (18) | M12, Stift, gerade, 5-polig – M12, Buchse, gerade, 5-polig | ZK2000-5152-0xxx | ||
| (19) | CANopen/DeviceNet®, M12, Stift, gerade, 5-polig – M12, Buchse, gerade, 5-polig | ZK1052-6152-3xxx | ||
| (20) | PROFIBUS, M12, Buchse, gerade, 5-polig – M12, Stift, gerade, 4-polig | ZK1031-6251-1xxx | ||
| (21) | vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich | ZK1020-0101-0xxx | ||
| (22) | CAN Stecker, D-Sub, 9-polig, Kupplung, Buchse, D-Sub, 9-polig, Stecker, Stift, mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand | ZS1051-3001 | ||
xxx = Leitungslänge in Dezimetern