CU2508 | Infrastruktur, 8-Port-Port-Multiplier, Ethernet, 24 V DC, RJ45

CU2508 | Infrastruktur, 8-Port-Port-Multiplier, Ethernet, 24 V DC, RJ45

CU2508 | Infrastruktur, 8-Port-Port-Multiplier, Ethernet, 24 V DC, RJ45

CU2508 | Infrastruktur, 8-Port-Port-Multiplier, Ethernet, 24 V DC, RJ45

CU2508 | Infrastruktur, 8-Port-Port-Multiplier, Ethernet, 24 V DC, RJ45

CU2508 | Infrastruktur, 8-Port-Port-Multiplier, Ethernet, 24 V DC, RJ45

CU2508 | Infrastruktur, 8-Port-Port-Multiplier, Ethernet, 24 V DC, RJ45

CU2508 | Infrastruktur, 8-Port-Port-Multiplier, Ethernet, 24 V DC, RJ45

CU2508 | Infrastruktur, 8-Port-Port-Multiplier, Ethernet, 24 V DC, RJ45

Der Echtzeit-Ethernet-Port-Multiplier CU2508 erlaubt den Anschluss von bis zu acht Ethernet-Netzen. Der CU2508 ist über einen Gigabit-Uplink mit dem Steuerungs-Industrie-PC verbunden. Der PC kann so mit hoher Performance Daten an den Multiplier übertragen, der sie durch Auswertung eines Telegramm-Präfixes dem entsprechenden 100BASE-TX-Port zuordnet und zeitgesteuert mikrosekundengenau versendet. Empfangene Frames werden ebenfalls mit einem Präfix inklusive Zeitstempel versehen und über die Gigabit-Leitung an den PC übertragen. Somit stehen aus Sicht des Anwenders acht einzeln nutzbare 100-MBit-Ports mit vollen Echtzeiteigenschaften zur Verfügung.

Anwendung findet der CU2508 in Applikationen, in denen mehrere Ethernet-Ports außerhalb des PCs realisiert werden sollen. TwinCAT 3 unterstützt den CU2508 mit Kommunikation über Ethernet (TCP/IP), EtherCAT, EAP (EtherCAT Automation Protocol) und Realtime-Ethernet – dies macht weitere Netzwerkports am PC überflüssig.

Insbesondere ermöglicht der CU2508 umfangreiche EtherCAT-Installationen: Für extrem hohe Datendurchsatz-Anforderungen können diese auf bis zu acht Stränge ausgedehnt und so die Performance vervielfacht werden. Die Distributed Clocks der EtherCAT-Stränge werden dabei synchronisiert. Auch eine EtherCAT-Kabelredundanz mit gleichzeitiger Distributed-Clock-Nutzung lässt sich mit zwei Ports des CU2508 realisieren.

Wird noch mehr Datendurchsatz benötigt, können mehrere CU2508 gleichzeitig an einer Steuerung betrieben werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU2508
ProtokollEthernet TCP/IP; Echtzeitprotokolle: EtherCAT, PROFINET u. a. (abhängig vom Treiber)
Ethernet-InterfaceRJ45
Leitungslängebis 100 m Twisted-Pair
Übertragungsraten100BASE-TX und 1 GBit/s
HardwarediagnoseLEDs
Spannungsversorgung24 (18…30) V DC, 250 mA, 3-polige Anschlussklemme (+, -, PE)
Abmessungen (B x H x T)ca. 146 mm x 100 mm x 30 mm
Betriebstemperatur-25…+55 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen