PS9401-2420-0000 | MOSFET Redundanzmodul PS9400; Eingang: 12…28 V DC, 2 x 10 A; Ausgang: 12…28 V DC, 1 x 20 A

PS9401-2420-0000 | MOSFET Redundanzmodul PS9400; Eingang: 12…28 V DC, 2 x 10 A; Ausgang: 12…28 V DC, 1 x 20 A

PS9401-2420-0000 | MOSFET Redundanzmodul PS9400; Eingang: 12…28 V DC, 2 x 10 A; Ausgang: 12…28 V DC, 1 x 20 A

PS9401-2420-0000 | MOSFET Redundanzmodul PS9400; Eingang: 12…28 V DC, 2 x 10 A; Ausgang: 12…28 V DC, 1 x 20 A

PS9401-2420-0000 | MOSFET Redundanzmodul PS9400; Eingang: 12…28 V DC, 2 x 10 A; Ausgang: 12…28 V DC, 1 x 20 A

Stromversorgungen für 24 V und 48 V DC

Stromversorgungen für 24 V und 48 V DC

Das Redundanzmodul PS9401-2420-0000 ist zum Aufbau eines redundanten ausfallsicheren Versorgungsnetzes geeignet. Es ist mit zwei Eingängen ausgestattet an die 2 x 10 A Stromversorgungen mit 12 V DC oder 24 V DC angeschlossen werden können. Der Ausgang kann Nennströme bis zu 20 A dauerhaft tragen. Das Redundanzmodul verwendet zur Entkopplung der beiden Eingänge MOSFETs, dies verringert die Wärmeentwicklung und den Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang. Das Redundanzmodul benötigt keine zusätzliche Hilfsspannung und ist selbst bei einem Kurzschluss am Ausgang autark. Dank der niedrigen Verluste ist das Modul sehr kompakt und benötigt lediglich eine Baubreite von 32 mm auf der DIN-Schiene.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenPS9401-2420-0000
EingangsspannungDC 12…28 V
Eingangsstrom2 x 0…10 A
Eingangsstrom für 5 s2 x 0…16 A
Ausgangsstrom0…20 A
Ausgangsstrom für 5 s20…32,5 A
Spannungsabfall Eingang/Ausgangtyp. 60 mV; Eingang 2 x 5 A,
typ. 110 mV; Eingang 2 x 10 A
Verlustleistung0,6 W typ.; 24-V-Eingang: 2 x 5 A,
2,0 W typ.; 24-V-Eingang: 2 x 10 A
Betriebstemperatur-40…+70 °C
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Gewichtca. 250 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL508, ATEX, IECEx, CCC
SchutzartIP20
GehäusedatenStromversorgung
Abmessungen (B x H x T)32 mm x 124 mm x 117 mm
MaterialAluminium
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
VerdrahtungEingang/Ausgang: Schraubtechnik
AnschlussquerschnittEingang/Ausgang:
e*: max. 6 mm²,
f*: max. 4 mm²,
a*: max. 4 mm²
Anschlussquerschnitt AWGEingang/Ausgang: AWG20-10
Abisolierlänge7 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen