Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen für Motor- und Feedbackleitungen in unterschiedlichen Anwendungsfällen. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.
Nr. | Typ | schleppkettentauglich | feste Verlegung | torsionsfähig | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig | ZK1090-9191-1xxx | ZK1090-9191-Cxxx* | ZK1090-9191-Axxx | |||
(2) | Flansch/Wanddurchführung für itec®, zur Fixierung des Steckers, Kunststoff | ZB8804-0004 | |||||
(3) | Flansch/Wanddurchführung für M40 vorkonfektioniert, zur Fixierung des Steckers, Kunststoff | auf Anfrage | |||||
(4) | Flansch/Wanddurchführung für B23 vorkonfektioniert, zur Fixierung des Steckers, Kunststoff | ZB8805-0002 | |||||
(5) | Flansch/Wanddurchführung für B40 vorkonfektioniert, zur Fixierung des Steckers, Kunststoff | auf Anfrage | |||||
(6) | AX5000-Motoranschlussleitung 1 mm² mit itec®-Stecker | ZK4500-8022-0xxx | ZK4500-8002-xxxx | ZK4500-8062-0xxx | |||
(7) | AX5000/AX8000-Motorverlängerungsleitung 1 mm² mit mit itec®-Stecker | ZK4501-8022-0xxx | - | ZK4501-8062-0xxx | |||
(8) | AX5000-Motoranschlussleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker | ZK4500-8023-0xxx | ZK4500-8003-0xxx | ZK4500-8063-0xxx | |||
(9) | AX5000/AX8000-Motorverlängerungsleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker | ZK4501-8023-0xxx | ZK4501-8003-0xxx | ZK4501-8063-0xxx | |||
(10) | AX5000-Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker | ZK4500-8024-0xxx | ZK4500-8004-0xxx | ZK4500-8064-0xxx | |||
(11) | AX5000/AX8000-Motorverlängerungsleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker | ZK4501-8024-0xxx | ZK4501-8004-0xxx | ZK4501-8064-0xxx | |||
(12) | AX5000-Motoranschlussleitung 4 mm² mit M40-speedtec®-Stecker | ZK4500-8025-0xxx | - | - | |||
(13) | AX5000/AX8000-Motorverlängerungsleitung 4 mm² mit M40-speedtec®-Stecker | ZK4501-8025-0xxx | - | - | |||
(14) | AX5000-Motoranschlussleitung 10 mm² mit M40-speedtec®-Stecker | ZK4500-8027-0xxx | - | - | |||
(15) | AX5000/AX8000-Motorverlängerungsleitung 10 mm² mit M40-speedtec®-Stecker | ZK4501-8027-0xxx | - | - | |||
(16) | AX8000-Motoranschlussleitung 1 mm² mit itec®-Stecker | ZK4800-8022-0xxx | ZK4800-8002-xxxx | ZK4800-8062-0xxx | |||
(17) | AX8000-Motoranschlussleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker | ZK4800-8023-0xxx | ZK4800-8003-0xxx | ZK4800-8063-0xxx | |||
(18) | AX8000-Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker | ZK4800-8024-0xxx | ZK4800-8004-0xxx | ZK4800-8064-0xxx | |||
(19) | AMP8000-Anschlussleitung mit B23-Stecker | ZK7A26-3031-0xxx | - | - | |||
(20) | AMP8000-Verlängerungsleitung mit B23-Stecker | auf Anfrage | - | - | |||
(21) | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert | ZK7000-0101-0xxx | ZK7000-0101-1xxx | ZK7000-0101-6xxx |
* Vorzugstyp
xxx = Leitungslänge in Dezimetern