CP56xx-0010 | Lüfterloser Next-Multitouch-Panel-PCNeu

Für optimierte Bedienkonzepte: die Next-Multitouch-Panel-Generation

Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Portfolios von Beckhoff. Wie gewohnt bietet die nächste Generation der Panel-PCs einen hohen Bedienkomfort mit modernster Multitouch-Technologie, eine hochwertige Optik und Haptik sowie eine breite Auswahl an Formaten und Optionen.

Die lüfterlosen Tragarm-Panel-PCs der Serie CP56xx mit Arm®-Prozessor eignen sich für Visualisierungen mit TwinCAT 3 HMI oder Fremdvisualisierungen, mit ausreichend Rechenleistung für kleine bis mittlere TwinCAT-Applikationen. Das energieeffiziente, lüfterlose Gerät ohne rotierende Bauteile bietet erhöhte Ausfallsicherheit und reduziert den Bedarf an Speichermedien durch schlanke Linux®-basierte Anwendungen.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2027

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP56xx-0010Arm®-Prozessor mit 6 Cores, davon
2 Cores Arm® Cortex®-A78, 2,0 GHz und
4 Cores Arm® Cortex®-A55, 2,0 GHz (TC3: 30)
Produktankündigung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenCP56xx-0010Optionen
GerätetypLüfterloser Multitouch-Panel-PC
GehäuseAluminiumgehäuse zur Tragarmmontage
TragarmadapterAuswahl aus der OptionslisteAnschlussblock oder drehbarer Tragarmadapter für Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben oder unten
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für microSD
Kühlungpassiv
SchutzartIP65
Betriebstemperatur0…45 °C
TouchscreenMultifinger-Touchscreen
ProzessorArm®-Prozessor mit 6 Cores, davon 2 Cores Arm® Cortex®-A78, 2,0 GHz und 4 Cores Arm® Cortex®-A55, 2,0 GHz (TC3: 30)
Speicher4 GB LPDDR4-RAM
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet2 x 100/1000BASE-T on-board
Festplatten/FlashAuswahl aus der Optionstabellebis zu 64-GB-microSD-Karte
Schnittstellen2 x USB 3.2 Gen. 12-Port-USB-Schnittstelle im Tragarmadapter des CP5xxx
Spannungsversorgung24 V DC1-Sekunden-USV
Betriebssystem–Beckhoff RT Linux®
CP56xx-0010
CP5616-001015,6-Zoll-Display 1920 x 1080
CP5618-001018,5-Zoll-Display 1920 x 1080
CP5621-001021,5-Zoll-Display 1920 x 1080
CP5624-001023,8-Zoll-Display 1920 x 1080
Optionen
C9900-M780Anschlussblock mit je 4 M6-Gewindebohrungen im Abstand von 100 x 100 mm an der Rückwand eines Control Panels CP5xxx
C9900-M781drehbarer Tragarmadapter am Control Panel CP5xxx für Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben
C9900-M782drehbarer Tragarmadapter am Control Panel CP5xxx für Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von unten
C9900-E3412-Port-USB-Schnittstelle im Tragarmadapter des CP5xxx, USB-A-Buchse mit Gummikappe IP65
C9900-H81316-GB-microSD-Karte
C9900-H86932-GB-microSD-Karte (Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026)
C9900-H87064-GB-microSD-Karte (Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026)
C9900-U218Interne, kapazitive 1-Sekunden-USV zum sicheren Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die microSD-Flash-Karte, erfordert TwinCAT.
C9900-S625Beckhoff RT Linux® Distribution-Lizenz für eine CPU mit TwinCAT-3-Plattform-Level 30.
Es gelten die Lizenzvereinbarungen für Beckhoff Softwareprodukte.

Betriebssystem Beckhoff RT Linux®

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen