CP56xx | Next-Multitouch-Panel-PC mit Arm®-ProzessorNeu

Für optimierte Bedienkonzepte: die Next-Multitouch-Panel-Generation

Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Portfolios von Beckhoff. Wie gewohnt bietet die nächste Generation der Panel-PCs einen hohen Bedienkomfort mit modernster Multitouch-Technologie, eine hochwertige Optik und Haptik sowie eine breite Auswahl an Formaten und Optionen.

Die lüfterlosen Tragarm-Panel-PCs der Serie CP56xx mit Arm®-Prozessor eignen sich für Visualisierungen mit TwinCAT 3 HMI oder Fremdvisualisierungen, mit ausreichend Rechenleistung für kleine bis mittlere TwinCAT-Applikationen. Das energieeffiziente, lüfterlose Gerät ohne rotierende Bauteile bietet erhöhte Ausfallsicherheit und reduziert den Bedarf an Speichermedien durch schlanke Linux®-basierte Anwendungen.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Produktankündigung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP56xx-0010Arm®-Prozessor mit 6 Cores, davon
2 Cores Arm® Cortex®-A78, 2,0 GHz und
4 Cores Arm® Cortex®-A55, 2,0 GHz (TC3: 30)
Produktankündigung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen