Die Einbau-Panel-PCs CP6606 und CP6600 sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses konzipiert. Sie sind mit zwei verschiedenen Touchscreen-Displays mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.
Skalierbare Performance
Die Einbau-Panel-PCs der Serie CP660x-0001-0030 mit Arm®-Prozessor eignen sich für Visualisierungen mit TwinCAT 3 HMI oder Fremdvisualisierungen, mit ausreichend Rechenleistung für kleine bis mittlere TwinCAT-Applikationen. Die energieeffizienten, lüfterlosen Geräte ohne rotierende Bauteile bieten erhöhte Ausfallsicherheit und reduzieren den Bedarf an Speichermedien durch schlanke Linux®-basierte Anwendungen.
Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit
Die Panel-PCs CP6606 und CP6600 sind mit einer microSD-Karte ausgestattet und enthalten daher keine rotierenden Bauteile. Sie werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit kapazitiver unterbrechungsfreier Stromversorgung (1-Sekunden-USV) zur ausfallsicheren Datenspeicherung.
Zugänglichkeit der Komponenten
Die microSD-Karte sowie die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite in der Steckerblende zugänglich.
Zentrale EtherCAT-Steuerung
Durch die zwei unabhängigen 1-GBit-Ethernet-Schnittstellen lassen sich die Panel-PCs optimal als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung einsetzen.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026
| Produktvarianten | Prozessor | Produktstatus |
|---|---|---|
| CP6600-0001-0030 | Arm®-Prozessor mit 6 Cores, davon
2 Cores Arm® Cortex®-A78, 2,0 GHz und 4 Cores Arm® Cortex®-A55, 2,0 GHz (TC3: 30) | Produktankündigung |
| CP6600-0001-0020 | Arm® Cortex®-A8, 1 GHz (TC2, TC3: 30*) | Serienlieferung |
| CP6606-0001-0030 | Arm®-Prozessor mit 6 Cores, davon
2 Cores Arm® Cortex®-A78, 2,0 GHz und 4 Cores Arm® Cortex®-A55, 2,0 GHz (TC3: 30) | Produktankündigung |
| CP6606-0001-0020 | Arm® Cortex®-A8, 1 GHz (TC2, TC3: 30*) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
| Technische Daten | CP6606-0001-0030 | Optionen |
|---|---|---|
| Gerätetyp | Einbau-Panel-PC | |
| Gehäuse | Aluminiumfront mit Stahlblechhaube | |
| Aufnahme Festplatte/Flash | Einschub für microSD-Karte, Karte nicht enthalten (erfordert mind. eine 16-GB-microSD-Karte) | |
| Installation | ausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile | |
| Schutzart | Frontseite IP54, Rückseite IP20 | |
| Betriebstemperatur | 0…55 °C | |
| Displaygröße/Auflösung | 7" 800 x 480 | |
| Touchscreen | Singlefinger-Touchscreen | |
| Prozessor | Arm®-Prozessor mit 6 Cores, davon 2 Cores Arm® Cortex®-A78, 2,0 GHz und 4 Cores Arm® Cortex®-A55, 2,0 GHz (TC3: 30) | |
| Motherboard | 3½-Zoll-Motherboard | |
| Speicher | 4 GB LPDDR4-RAM | |
| Grafik | im Prozessor integriert | |
| Ethernet | 2 x 100/1000BASE-T on-board | |
| Schnittstellen | 2 x USB 3.2 Gen. 1, 1 x RS232 | |
| Spannungsversorgung | 24 V DC | 1-Sekunden-USV |
| Betriebssystem | – | Beckhoff RT Linux® |
| Optionen | 7-Zoll-Economy-Panel-PC mit Arm® Cortex® |
|---|---|
| C9900-H813 | 16-GB-microSD-Karte |
| C9900-H869 | 32-GB-microSD-Karte (Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026) |
| C9900-H870 | 64-GB-microSD-Karte (Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026) |
| C9900-U218 | Interne, kapazitive 1-Sekunden-USV zum sicheren Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die microSD-Flash-Karte, erfordert TwinCAT. |
| C9900-S625 | Beckhoff RT Linux® Distribution-Lizenz für eine CPU mit TwinCAT-3-Plattform-Level 30.
Es gelten die Lizenzvereinbarungen für Beckhoff Softwareprodukte. |
Betriebssystem Beckhoff RT Linux®
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen