CP6600-0001-0030 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PCNeu

Die Einbau-Panel-PCs CP6606 und CP6600 sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses konzipiert. Sie sind mit zwei verschiedenen Touchscreen-Displays mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.

Skalierbare Performance

Die Einbau-Panel-PCs der Serie CP660x-0001-0030 mit Arm®-Prozessor eignen sich für Visualisierungen mit TwinCAT 3 HMI oder Fremdvisualisierungen, mit ausreichend Rechenleistung für kleine bis mittlere TwinCAT-Applikationen. Die energieeffizienten, lüfterlosen Geräte ohne rotierende Bauteile bieten erhöhte Ausfallsicherheit und reduzieren den Bedarf an Speichermedien durch schlanke Linux®-basierte Anwendungen.

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Die Panel-PCs CP6606 und CP6600 sind mit einer microSD-Karte ausgestattet und enthalten daher keine rotierenden Bauteile. Sie werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit kapazitiver unterbrechungsfreier Stromversorgung (1-Sekunden-USV) zur ausfallsicheren Datenspeicherung.

 

Zugänglichkeit der Komponenten

Die microSD-Karte sowie die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite in der Steckerblende zugänglich.

 

Zentrale EtherCAT-Steuerung

Durch die zwei unabhängigen 1-GBit-Ethernet-Schnittstellen lassen sich die Panel-PCs optimal als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung einsetzen.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP6600-0001-0030Arm®-Prozessor mit 6 Cores, davon
2 Cores Arm® Cortex®-A78, 2,0 GHz und
4 Cores Arm® Cortex®-A55, 2,0 GHz (TC3: 30)
Produktankündigung
CP6600-0001-0020Arm® Cortex®-A8, 1 GHz (TC2, TC3: 30*)Serienlieferung
CP6606-0001-0030Arm®-Prozessor mit 6 Cores, davon
2 Cores Arm® Cortex®-A78, 2,0 GHz und
4 Cores Arm® Cortex®-A55, 2,0 GHz (TC3: 30)
Produktankündigung
CP6606-0001-0020Arm® Cortex®-A8, 1 GHz (TC2, TC3: 30*)Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenCP6600-0001-0030Optionen
GerätetypEinbau-Panel-PC
GehäuseAluminiumfront mit Stahlblechhaube
Aufnahme Festplatte/FlashEinschub für microSD-Karte, Karte nicht enthalten (erfordert mind. eine 16-GB-microSD-Karte)
Installationausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile
SchutzartFrontseite IP54, Rückseite IP20
Betriebstemperatur0…55 °C
Displaygröße/Auflösung10,1" 1024 x 600
TouchscreenSinglefinger-Touchscreen
ProzessorArm®-Prozessor mit 6 Cores, davon 2 Cores Arm® Cortex®-A78, 2,0 GHz und 4 Cores Arm® Cortex®-A55, 2,0 GHz (TC3: 30)
Motherboard3½-Zoll-Motherboard
Speicher4 GB LPDDR4-RAM
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet2 x 100/1000BASE-T on-board
Schnittstellen2 x USB 3.2 Gen. 1, 1 x RS232
Spannungsversorgung24 V DC1-Sekunden-USV
Betriebssystem–Beckhoff RT Linux®
Optionen10,1-Zoll-Economy-Panel-PC mit Arm® Cortex®
C9900-H81316-GB-microSD-Karte
C9900-H86932-GB-microSD-Karte (Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026)
C9900-H87064-GB-microSD-Karte (Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026)
C9900-U218Interne, kapazitive 1-Sekunden-USV zum sicheren Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die microSD-Flash-Karte, erfordert TwinCAT.
C9900-S625Beckhoff RT Linux® Distribution-Lizenz für eine CPU mit TwinCAT-3-Plattform-Level 30.
Es gelten die Lizenzvereinbarungen für Beckhoff Softwareprodukte.

Betriebssystem Beckhoff RT Linux®

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen