Der Industrie-PC C6015 stellt mit nur 82 x 82 x 40 mm Bauraum die kompakteste Industrie-PC-Einstiegsklasse bei Beckhoff dar und reiht sich mit einer Preisersparnis von 25 % oder mehr (je nach Konfiguration) deutlich unterhalb der bisher günstigsten x86-PCs ein. Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung der Prozessoren des Typs Intel Atom® passt er nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept. Neben dem Einsatz für vielfältigen Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6015 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.
Flexible Montage
Vielfältige Montagemöglichkeiten für die Schaltschrankrückwand oder die Hutschiene sind bei dieser Industrie-PC-Baureihe besonders herauszustellen. Hierbei kann die Anschlussebene frei orientiert werden, sprich an eventuell vorgegebene Kabelverlegungen angepasst werden. Aufgrund ihrer maximalen Flexibilität passen die PCs in jede noch so kleine Nische im Schaltschrank.
Preisoptimiert
Durch das optimierte Gehäuse- und Fertigungskonzept sind alle Industrie-PCs der Baureihe C60xx kostenoptimiert und im direkten Vergleich zu anderen Baureihen des Industrie-PC-Produktbereichs oftmals kostengünstiger, ohne dabei die Industrietauglichkeit, die Qualität und die Langlebigkeit einzuschränken.
All-in-one-Motherboard
Das Grundkonzept der Baureihe sieht stets ein von Beckhoff entwickeltes und selbst gefertigtes All-in-one-Motherboard vor. Die Ein-Platinen-PCs zeichnen sich durch nochmals verbesserte Robustheit und Lebensdauer aus. Über einen internen Steckverbinder können in jedes Motherboard modulare, funktionelle Erweiterungen in Form einer zweiten Platinenebene integriert werden.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
| Produktvarianten | Prozessor | Produktstatus |
|---|---|---|
| C6015-0040 | Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*) | Serienlieferung |
| C6015-0030 | Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*) | Serienlieferung |
| C6015-0020 | Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*) | Serienlieferung |
| C6015-0010 | Intel Atom®, 1 Core (TC2, TC3: 40*),
Intel Atom®, 2 Cores (TC2, TC3: 40*) oder Intel Atom®, 4 Cores (TC2, TC3: 50*) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
| Technische Daten | C6015-0040 | Optionen |
|---|---|---|
| Gerätetyp | Ultra-Kompakt-Schaltschrank-Industrie-PC | |
| Gehäuse | Aluminium-Zinkdruckguss-Gehäuse | |
| Installation | Auswahl aus der Optionsliste | Montageplatte an der Rückwand, Seitenwand oder für Hutschiene |
| Aufnahme Festplatte/Flash | 1 Slot für M.2-SSD | |
| Kühlung | passiv durch einseitige Kühlfläche | |
| Freier Raum zur Luftzirkulation | 5 cm oberhalb und unterhalb des PCs erforderlich | |
| Schutzart | IP20 | |
| Betriebstemperatur | -25…+50 °C | |
| Abmessungen (B x H x T) | 40 x 82 x 82 mm, ohne Montageplatte | |
| Prozessor | Auswahl aus der Optionstabelle | bis Intel Atom® x7433RE, 1,5 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 50) |
| Motherboard | kompaktes Motherboard für Intel Atom® x7 | |
| Speicher | Auswahl aus der Optionstabelle | bis zu 16 GB LPDDR5-RAM |
| Grafik | im Prozessor integriert | |
| Ethernet | 2 x 100/1000/2500BASE-T on-board | |
| Festplatten/Flash | Auswahl aus der Optionstabelle | bis zu 640-GB-M.2-SSD |
| Schnittstellen | 2 x USB 3.1 Gen. 2, 1 x DisplayPort | |
| Spannungsversorgung | 24 V DC | USV CU81xx |
| Betriebssystem | – | Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024, Beckhoff RT Linux® |
| Erforderliche CPU-Optionen | Wählen Sie eine dieser Optionen für Ihre PC-Konfiguration |
|---|---|
| C9900-C657 | Prozessor Intel Atom® X7213RE, 2,0 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 40) und 8 GB LPDDR5-RAM |
| C9900-C658 | Prozessor Intel Atom® X7433RE, 1,5 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 50) und 8 GB LPDDR5-RAM |
| C9900-C660 | Prozessor Intel Atom® X7433RE, 1,5 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 50) und 16 GB LPDDR5-RAM |
| Erforderliche SSD-Optionen | Wählen Sie eine dieser Optionen für Ihre PC-Konfiguration |
|---|---|
| C9900-H851 | 80-GB-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe® x1, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7 |
| C9900-H852 | 160-GB-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe® x1, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7 |
| C9900-H853 | 320-GB-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe® x1, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7 |
| C9900-H854 | 640-GB-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe® x1, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7 |
| C9900-H868 | 40-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7 |
| C9900-H855 | 80-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7 |
| C9900-H856 | 160-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7 |
| C9900-H857 | 320-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7 |
| Erforderliche Montage-Optionen | Wählen Sie eine dieser Optionen für Ihre PC-Konfiguration |
|---|---|
| C9900-M600 | Montageplatte für C601x an der Rückwand |
| C9900-M601 | Montageplatte für C601x an der Seitenwand |
| C9900-M602 | Montageplatte mit Hutschienenadapter für C601x |
| Optionen | C6015-0040 |
|---|---|
| C9900-Z468 | Adapter DisplayPort auf DVI mit aktivem Pegelwandler, geschirmt, PVC, schwarz, DisplayPort, Stecker, gerade, IP20, 20-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Buchse, IP20, 24+1-polig, 0,40 m |
Betriebssysteme Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC sowie Beckhoff RT Linux®
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen