LösenAnheftenSchließen

C6xxx | Schaltschrank-Industrie-PCs

Die Kraftpakete für große Aufgaben

Die Schaltschrank-PC-Serien C6640 und C6650 umfassen zwei Gerätetypen, die mit Prozessoren der höchsten Leistungsklasse, Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation, auf einem ATX-Motherboard ausgestattet sind.
Die Schaltschrank-PC-Serien C6640 und C6650 umfassen zwei Gerätetypen, die mit Prozessoren der höchsten Leistungsklasse, Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation, auf einem ATX-Motherboard ausgestattet sind.

Die Schaltschrank-PC-Serien C6640 und C6650 umfassen zwei Gerätetypen, die mit Prozessoren der höchsten Leistungsklasse, Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation, auf einem ATX-Motherboard ausgestattet sind.

Die ATX-basierten Schaltschrank-Industrie-PCs C6640 und C6650 sind die Weiterentwicklung der bekannten Baureihen C61xx und C62xx.

Industrielles Design

Alle Slots nehmen bis zu 210 mm lange Steckkarten auf. Grafik- und Ethernet-Adapter sind bereits on-board vorhanden, ohne einen Slot zu belegen. Alle Anschlüsse des PCs weisen zur Oberseite, so dass die Anschlusskabel direkt in einen Verdrahtungskanal geführt werden können. Die Seitenwände sind rein passiv und ermöglichen den Einbau des Industrie-PCs unmittelbar neben anderen Schaltschrankgeräten.

Zugänglichkeit der Komponenten

Das Schema der C6640- und C6650-Serie ist auf Raumausnutzung und leichte Zugänglichkeit aller Komponenten optimiert. Der C6640 ist die kompakteste Bauform eines PCs mit ATX-Motherboard und dennoch sind Laufwerke, Speicher und Steckkarten sehr leicht erreichbar.

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Der C6650 enthält zwei Festplatten-Wechselrahmen, die zusammen mit dem On-board-RAID-Controller ein RAID-1-System mit zwei gespiegelten Festplatten bilden. Damit ist eine hohe Datensicherheit gegeben. Ausgefallene Festplatten können während des Betriebs mit einem Handgriff ausgetauscht werden.

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Die Gehäusekonstruktion der C6640- und C6650-Baureihe sichert langfristige Kompatibilität mit neu erscheinenden PC-Komponenten. Motherboard, Prozessor, Speicher oder Festplatte können im Laufe der Zeit aufgerüstet werden, aber das Gehäuse bleibt bestehen und ist kompatibel zur Technik der nächsten Jahre.

Ein Multi-DVD-Laufwerk lässt sich einbauen. Als Flash-Disk wird wahlweise eine High-Performance-SSD, NVM Express™ in Form einer PCIe-x4-Steckkarte oder eine SATA-2½-Zoll-SSD angeboten. Niederhalter für die Steckkarten sorgen für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Die PCs der Baureihe C6640/C6650 werden mit 100 bis 240-V-AC-Full-Range- oder 24-V-DC-Netzteil geliefert.

Oben auf dem Frontdeckel befindet sich ein Typenschild, das über die Konfiguration des PCs detailliert Auskunft gibt.

Das Gehäuse kann in seiner Konstruktion in vielerlei Hinsicht der Anwendung angepasst werden.

Konsequente Weiterentwicklung bestehender Industrie-PC-Serien

Die ATX-basierten Schaltschrank-Industrie-PCs C6640 und C6650 sind die Weiterentwicklung der bekannten Baureihen C61xx und C62xx. Ausgestattet mit ähnlichen Features und Funktionen sowie gleicher Leistungsklasse, werden die Geräte aus den Baureihen C61xx und C62xx für Bestandsprojekte noch weiter gepflegt.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...