MO6021-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, M12

MO6021-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, M12

MO6021-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, M12

MO6021-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, M12

MO6021-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, M12

The MX-System series | # 6: Die I/O-Module

The MX-System series | # 6: Die I/O-Module

Das MO6021-0000-1112 stellt eine RS422/RS485-Schnittstelle bereit und garantiert durch galvanisch getrennte Signale eine hohe Störsicherheit. Der aktive Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten EtherCAT-System im Vollduplexbetrieb. In Verbindung mit dem TwinCAT Virtual Serial COM Driver kann das Modul als normale Windows-COM-Schnittstelle genutzt werden. Der Signalzustand wird über das Display angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über einen schraubbaren M12-Steckverbinder.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026

Produktinformationen

Technische DatenMO6021-0000-1112
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungKommunikation
TypRS485/RS422
AnschlusstechnikM12-Steckverbinder
Kanäle1
GehäusedatenR1S1T1
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen