Die Systemmodule der Reihe MS1xxx versorgen die Baseplates mit Schutzkleinspannungen und Niederspannungen. Das Leistungseinspeisemodul MS1163-3002-3449 stellt 3-phasig 400/480 V AC und bis zu 63 A für das System zur Verfügung und ist mit einem Hauptschalter für die Netztrennung ausgestattet.
Neben dem integrierten Leistungsschalter für die Leistungseinspeisung in die Baseplate, verfügt das MS1163-3002-3449 über einen abgesicherten 400…480 V AC/10 A Leistungsabgang vor dem Hauptschalter. Die Sicherungen für den Leistungsabgang können über einen Deckel an der Frontseite getauscht werden.
Die abgebildete Kabeldurchführung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2027
Produktinformationen
| Technische Daten | MS1163-3002-3449 |
|---|---|
| Produktgruppe | System-Module |
| Kategorie/Ausführung | Leistungseinspeisung |
| Eingangsspannung/-strom, extern | 400/480 V AC/63 A |
| Anschlusstechnik Einspeisung, extern | Klemmkasten |
| Ausgangsspannung/-strom, extern | 400/480 V AC/10 A |
| Anschlusstechnik Ausgang, extern | B23-Hybridsteckverbinder |
| Gehäusedaten | R3S4T5 |
|---|---|
| Baseplate-Schnittstelle | Daten- und Leistungssteckverbinder |
| Anzahl Datensteckplätze | 2 |
| Anzahl Leistungssteckplätze | 2 |
| Betriebstemperatur | 0…50 °C |
| Lagertemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP65/67 |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |