MS3004-4004-1112 | 4-Kanal-Leistungsabgang, 24 V DC/1…4 A, schaltbar, einstellbar, M12Neu

Die Systemmodule der Reihe MS3xxx versorgen weitere Baseplates oder beliebige externe Geräte mit Spannungen. Das 4-Kanal-Leistungsabgangsmodul MS3004-4004-1112 stellt 24 V DC und bis zu 4 A je Kanal für zusätzliche Abnehmer zur Verfügung. Die Kanäle sind individuell schaltbar und bieten zusätzlich die Möglichkeit, Ströme zu messen und die integrierten, elektronischen Sicherungen im Wertebereich von 1…4 A stufenweise zu parametrieren.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenMS3004-4004-1112
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungLeistungsabgang
Ausgangsspannung/-strom, extern24 V DC/4 A
Anschlusstechnik Ausgang, externM12-Steckverbinder
Ausgang schaltbarja
Ausgang AbsicherungeFuse
Kanäle4
GehäusedatenR1S1T2
Baseplate-SchnittstelleLeistungssteckverbinder
Anzahl Leistungssteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen