EL2502-0005 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, LWL POF (Servicephase)

Die Ausgangsklemme EL2502-0005 moduliert ein binäres Signal in der Pulsweite und gibt es optisch per Lichtwellenleiter aus. Takt- und Pausenverhältnis werden durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die EtherCAT-Klemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs sind mit den Ausgängen getaktet und zeigen durch ihre Helligkeit das Tastverhältnis an.

 

Besondere Eigenschaften:

  • optischer Ausgang
  • separate Frequenz je Kanal einstellbar

Produktstatus:

Servicephase | empfohlene Alternative: ED2504

Produktinformationen

Technische DatenEL2502-0005
AnschlusstechnikPWM-Ausgang, LWL POF
Anzahl Ausgänge2
ÜbertragungsmediumPlastic-Optical-Fiber (POF)
Länge zwischen Stationenmax. 50 m (100BASE-FX)
Businterface1 x POF-Stecker Z1000
Distributed Clocks–
Grundfrequenz1 Hz…125 kHz, Voreinstellung: 250 Hz
Tastverhältnis0…100 % (Pulsdauer TON > 750 ns, Pausendauer TOFF > 500 ns)
Auflösung9…15 Bit
Verpolungsschutzja
Stromaufnahme E-Bustyp. 140 mA
Stromaufnahme Powerkontakte–
Breite im Prozessabbild2 x 16-Bit-PWM-Output
Konfigurationüber TwinCAT System Manager
Besondere Eigenschaftenseparate Frequenz für jeden Kanal einstellbar
Gewichtca. 65 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung–
Verdrahtungspezifische Steckverbindung
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceEL2502-0005
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen