21.04.2026

30 Jahre Automatisierungssoftware TwinCAT

Seit 1996 ist TwinCAT das Herzstück der Steuerung und bildet zusammen mit dem Portfolio von Beckhoff die Grundlage für perfekt aufeinander abgestimmte Automatisierungslösungen. In diesem Video berichtet Dr. Josef Papenfort aus dem Produktmanagement TwinCAT über die Anfänge und die wichtigsten Meilensteine der Automatisierungssoftware.

Weitere Informationen zu diesem Video

Automation

Automation

TwinCAT bietet Ihnen zahlreiche Features und verschiedene Software-Funktionsbausteine für alle Automatisierungsaufgaben.

TwinCAT

TwinCAT

Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

Die TwinCAT-3-Engineering-Komponente ermöglicht das Konfigurieren, Programmieren und Debuggen von Applikationen.

TCxxxx | TwinCAT 3 Base

TCxxxx | TwinCAT 3 Base

Die TwinCAT-3-Basiskomponenten können mit Functions erweitert werden.

TFxxxx | TwinCAT 3 Functions

TFxxxx | TwinCAT 3 Functions

Die Basiskomponenten können mit TwinCAT 3 Functions erweitert werden. Die Functions sind in verschiedenen Kategorien klassifiziert, z. B. Motion Control, Messtechnik, Regelungstechnik und Kommunikation.

TwinCAT HMI

TwinCAT HMI

Mit der Integration des Human Machine Interface in die Engineering-Umgebung von Visual Studio® und TwinCAT 3 ebnet Beckhoff den Weg für die nächste HMI-Generation.

TwinCAT Analytics

TwinCAT Analytics

Die TwinCAT-Analytics-Produktfamilie bietet einen vollständigen Workflow für die Datenerfassung, -speicherung, -auswertung und -darstellung in Dashboards.

TwinCAT PLC++

TwinCAT PLC++

Mit TwinCAT PLC++ bietet Beckhoff eine neue Generation SPS-Technologie, mit der sich sowohl Engineering als auch Runtime beschleunigen lassen.

TE1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Engineering

TE1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Engineering

TwinCAT 3 CoAgent for Engineering ist der intelligente KI-Assistent zur effizienten Unterstützung bei der SPS-Entwicklung, I/O-Konfiguration und HMI-Erstellung. Anforderungen werden in natürlicher Sprache formuliert, TwinCAT CoAgent for Engineering schlägt passenden Code und Konfigurationen vor und berücksichtigt dabei bestehende Projektstrukturen. Die flexible Modusauswahl ermöglicht eine passgenaue Unterstützung je nach Aufgabe. Zudem bietet TwinCAT CoAgent for Engineering direkten Zugriff auf die Dokumentation im Beckhoff Information System und liefert kontextbezogene Empfehlungen für eine beschleunigte und qualitativ hochwertige Projektumsetzung.

TF1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Operations

TF1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Operations

TwinCAT 3 CoAgent for Operations ist der intelligente KI-Assistent zur effizienten Unterstützung im Maschinenbetrieb, in der Instandhaltung und bei der Systemdiagnose. Betriebs- und Wartungsaufgaben werden in natürlicher Sprache beschrieben. Der CoAgent liefert daraufhin konkrete Handlungsempfehlungen, Diagnosen oder direkte Systembefehle auf Basis der aktuellen Maschinen- und Prozessdaten.

TwinCAT MC3

TwinCAT MC3

Mit TwinCAT MC3 präsentiert Beckhoff die neueste Generation im Bereich von Motion-Softwarelösungen.

TwinCAT/BSD

TwinCAT/BSD

TwinCAT/BSD für Beckhoff Industrie-PCs kombiniert die TwinCAT Runtime mit FreeBSD, einem industriell erprobten Open-Source-Betriebssystem.

Linux®-basierte Echtzeitsteuerung mit TwinCAT

Linux®-basierte Echtzeitsteuerung mit TwinCAT

Linux® Distribution von Beckhoff als Basis für neuartige Runtime

TwinSAFE

TwinSAFE

Hochskalierbar, hochmodular: sichere Automatisierung mit TwinSAFE.

TwinCAT 3 Machine Learning

TwinCAT 3 Machine Learning

Beckhoff bietet eine in TwinCAT 3 nahtlos integrierte Lösung für Maschinelles Lernen (ML).