01.07.2026

Enzo von CTDI setzt neue Maßstäbe in der AMR-Innovation

(Video in Englisch, Untertitel verfügbar)

Hier kommt Enzo von CTDI:

Der autonome mobile Roboter (AMR) der nächsten Generation von CTDI soll die Art und Weise revolutionieren, wie schwere Verstärker und Funkgeräte durch die Testprozesse bewegt werden. Anstatt auf mehrere Stationen und lineare Förderbänder zurückzugreifen, bringt Enzo das Produkt direkt zum Bediener, was Arbeitsabläufe optimiert, die Effizienz gesteigert und den Aufwand beim Handling reduziert.

Durch den Einsatz der Automatisierungstechnologien #TwinCAT und EtherCAT von Beckhoff hat CTDI eine skalierbare und äußerst leistungsfähige AMR-Lösung entwickelt, die sich nahtlos in bestehende Testumgebungen integrieren lässt.

Was macht Enzo so einzigartig?

  • modulares Aufsatzdesign für flexible Konfigurationen
  • integrierte Steuerung der Bewegung und Navigation auf einem einzigen Controller
  • digitaler Zwilling für Simulation, Tests und Fehlerbehebung vor der Bereitstellung
  • High-Performance-Kommunikation für Sicherheit und interne Robotersteuerung
  • ultrakompakte Antriebstechnik im Inneren, die in den kleinen Formfaktor des AMR passt

Sehen Sie sich das vollständige Video an, um zu erfahren, wie platzsparende Automation die nächste Generation intelligenter mobiler Roboter ermöglicht.

Weitere Informationen zu diesem Video

AM8000 | Servomotoren

AM8000 | Servomotoren

Die Synchron Servomotoren der Serie AM8000 mit One Cable Technology eignen sich für Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik, Geschwindigkeit und Leistung.

EtherCAT

EtherCAT

Der Highspeed-Echtzeit-Ethernet-Feldbus.

IPC

IPC

Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

Linux®-basierte Echtzeitsteuerung mit TwinCAT

Linux®-basierte Echtzeitsteuerung mit TwinCAT

Linux® Distribution von Beckhoff als Basis für neuartige Runtime

Panel-PCs

Panel-PCs

Die Beckhoff Panel-PCs, in der Ausführung als Einbau- oder Tragarmgeräte in IP65, kombinieren moderne Touch-Technologien mit flexibler Rechenleistung.

TwinCAT

TwinCAT

Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

TwinCAT/BSD

TwinCAT/BSD

TwinCAT/BSD für Beckhoff Industrie-PCs kombiniert die TwinCAT Runtime mit FreeBSD, einem industriell erprobten Open-Source-Betriebssystem.

TwinSAFE

TwinSAFE

Hochskalierbar, hochmodular: sichere Automatisierung mit TwinSAFE.

C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

Die skalierbare Serie C60xx vereint höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank.

AM8122 | Servomotor 0,80 Nm (M0), F2 (58 mm)

AM8122 | Servomotor 0,80 Nm (M0), F2 (58 mm)

Der Niederspannungs-Servomotor AM8122 eignet sich für hochdynamische Antriebslösungen in kompakter Bauform im Spannungsbereich < 50 V DC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von < 1,5 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Niederspannungs-Servomotor mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.

C6032 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6032 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Zweite Platinenebene für C6030 mit 2 Slots für PCIe®-Kompakt-Module

CP6706-0001-0070 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6706-0001-0070 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

Die Einbau-Panel-PCs CP6706 und CP6700 sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses konzipiert und stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise. Sie sind mit zwei verschiedenen Touchscreen-Displays mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.

EK1914 | EtherCAT-Koppler mit integrierten digitalen Standard- und Safety-I/Os

EK1914 | EtherCAT-Koppler mit integrierten digitalen Standard- und Safety-I/Os

Der EtherCAT-Koppler EK1914 verbindet die Funktionalitäten des EtherCAT-Kopplers EK1100 mit Standard- und sicheren Digital-I/Os. Die daraus resultierende kompakte Bauform bietet sich insbesondere für Anwendungen mit geringer I/O-Anzahl an.

EL1918 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EL1918 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

Die TwinSAFE-Komponente EL1918 ist eine digitale Eingangsklemme für Sensoren mit potenzialfreien Kontakten für 24 V DC. Die EtherCAT-Klemme besitzt acht fehlersichere Eingänge, welche über FSoE an eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente übertragen werden.

ELM7222-9018 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 8 A, OCT, STO, Safe Motion, TwinSAFE Logic

ELM7222-9018 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 8 A, OCT, STO, Safe Motion, TwinSAFE Logic

Die Servomotor-EtherCAT-Klemme ELM72xx-9018 mit integriertem Absolutwert-Interface bietet hohe Servo-Performance in sehr kompakter Bauform. Die schnelle Regelungstechnik auf Basis einer feldorientierten Strom- und PI-Drehzahlregelung unterstützt schnelle und hochdynamische Positionieraufgaben. Zahlreiche Überwachungen der Über- und Unterspannung, des Überstroms, der Klemmentemperatur oder der Motorauslastung über die Berechnung eines I²T-Modells bieten ein Höchstmaß an Betriebssicherheit.

EP3751-0260 | EtherCAT Box, 1-Kanal, 1 x 3-Achs-Beschleunigungssensor, 1 x 3-Achs-Gyroskop

EP3751-0260 | EtherCAT Box, 1-Kanal, 1 x 3-Achs-Beschleunigungssensor, 1 x 3-Achs-Gyroskop

Die EtherCAT Box EP3751-0260 verfügt über einen internen 6-Achs-MEMS-Sensor um Bewegungen zu messen. Die Box kombiniert einen 3-Achs-Beschleunigungssensor und einen 3-Achs-Gyroskopsensor auf kleinster Baugröße, um sowohl Beschleunigungen als auch Drehbewegungen aufzunehmen.

Transport und Logistik

Transport und Logistik

Automatisierungstechnik für Sortier-, Förder- und Lageraufgaben in der Intralogistik.