(Video in Englisch, Untertitel verfügbar)
Erfahren Sie, wie Pattyn Technik von Beckhoff nutzt, um bei der neuen Beuteleinsetzmaschine RAZIM-51 Genauigkeit, Hygiene und hohe Leistung zu gewährleisten.
Die innovative RAZIM-51 wurde für den Einsatz im Bereich Öle und Fette sowie für Pick-and-Place-Prozesse in der Backwarenindustrie entwickelt, bei denen die präzise Platzierung von Beuteln entscheidend ist. Mit Beckhoffs fortschrittlicher PC-based Control und Servoantriebstechnik erzielt die Maschine hervorragende Ergebnisse.
Die Vorteile für die RAZIM-51:
- Geschwindigkeiten von bis zu 15 Kartons pro Minute
- flexibles Design für eine Vielzahl von Karton- und Kistengrößen
- eine Maschine für verschiedene Standflächen und Höhen
- robuste Bodenversiegelung, um potenziell verschüttungsanfällige Produkte sicher zu verschließen
Ob es sich nun um Flüssigkeiten wie Öle, kristallisierende Produkte wie Kakaobutter oder Fondant oder um hygienische Applikationen handelt, bei denen mehrere Beutel in einen Karton zu packen sind: Pattyn bietet eine flexible Maschine, die in der Verpackungsautomatisierung Maßstäbe setzt.
Weitere Informationen zu diesem Video
Control Panels
Beckhoff Control Panels sind als Frontend die optische und funktionelle Visitenkarte einer Maschine und erlauben vielfältige kundenspezifische Anpassungen.
EtherCAT-Klemmen
Das EtherCAT-Klemmensystem stellt ein umfassendes Produktspektrum für alle Signale der Automatisierungswelt bereit.
Kundenspezifische Lösungen
Seit Jahrzehnten bietet Beckhoff eine Vielzahl hochwertig verarbeiteter Panels und PCs an, die auch als kundenspezifische Lösungen zur Verfügung stehen.
C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs
Die skalierbare Serie C60xx vereint höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank.
AX5000 | Digital Kompakt Servoverstärker
Der AX5000 wird in einem weiten Leistungsbereich angeboten und bietet ein flexibles Motor- und Feedbackinterface und optionale TwinSAFE-Funktionen.
Verpackungsmaschinen
PC-based Control erhöht die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen.