22.04.2026

MDR-Controller für sichere, effiziente, modulare Fördertechnik

Motorbetriebene Rollenförderer kommen in der Intralogistik besonders dort zum Einsatz, wo hohe Anforderungen an Flexibilität und Modularität bestehen. Im Video stellen wir den MDR-Controller EP741x vor, der mit EtherCAT Aktualisierungsraten im Submillisekundenbereich ermöglicht.

Weitere Informationen zu diesem Video

Beckhoff MDR-Controller

Beckhoff MDR-Controller

Dezentrale MDR-Controller für die Intralogistik. EtherCAT-Box-Module für 24-V- und 48-V-BLDC-Motoren inklusive ZPA-Logik.

EtherCAT Box

EtherCAT Box

EtherCAT-High-Performance direkt im Feld: Mit den EtherCAT-Box-Modulen bietet Beckhoff ein I/O-System in IP67.

EtherCAT

EtherCAT

Überragende Performance, flexible Topologie und einfache Konfiguration kennzeichnen die Echtzeit-Ethernet-Technologie.

I/O

I/O

Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.

EP7412-9071 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A, STO, TwinSAFE Logic

EP7412-9071 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A, STO, TwinSAFE Logic

Die EtherCAT Box EP7412-9071 bietet zwei Ausgänge mit integriertem MDR-Controller für den direkten Anschluss von 24/48-V-DC-Förderrollenmotoren oder anderen BLDC-Motoren mit max. 4 A. Zwei zusätzliche digitale Ein-/Ausgänge pro Kanal ermöglichen den Anschluss von z. B. Lichtschranken oder Aktoren.

EP7412-0071 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A

EP7412-0071 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A

Die EtherCAT Box EP7412-0071 bietet zwei Ausgänge mit integriertem MDR-Controller für den direkten Anschluss von 24/48-V-DC-Förderrollenmotoren oder anderen BLDC-Motoren mit max. 4 A. Zwei zusätzliche digitale Ein-/Ausgänge pro Kanal ermöglichen den Anschluss von z. B. Lichtschranken oder Aktoren.

EP7414-9071 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A, STO, TwinSAFE Logic

EP7414-9071 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A, STO, TwinSAFE Logic

Die EtherCAT Box EP7414-9071 bietet vier Ausgänge mit integriertem MDR-Controller für den direkten Anschluss von 24/48-V-DC-Förderrollenmotoren oder anderen BLDC-Motoren mit max. 4 A. Zwei zusätzliche digitale Ein-/Ausgänge pro Kanal ermöglichen den Anschluss von z. B. Lichtschranken oder Aktoren.

EP7414-0071 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A

EP7414-0071 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A

Die EtherCAT Box EP7414-0071 bietet vier Ausgänge mit integriertem MDR-Controller für den direkten Anschluss von 24/48-V-DC-Förderrollenmotoren oder anderen BLDC-Motoren mit max. 4 A. Zwei zusätzliche digitale Ein-/Ausgänge pro Kanal ermöglichen den Anschluss von z. B. Lichtschranken oder Aktoren.

Transport und Logistik

Transport und Logistik

Automatisierungstechnik für Sortier-, Förder- und Lageraufgaben in der Intralogistik.