Beckhoff erweitert das IPC‑Portfolio um die Prozessorreihe Intel Atom® x7 – eine leistungsstärkere, energieeffiziente CPU‑Generation mit bis zu 8 Threads und verbesserter Single‑Thread‑Performance. Ergänzend erscheinen in Kürze fünf Prozessoren der Reihe Intel® Core™ Series 2, deren Architektur ausschließlich aus Performance-Cores besteht. Die Besonderheiten der Architektur werden im Video vorgestellt.
Weitere Informationen zu diesem Video
C6040-0090 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC
Für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, 2 Slots für M.2-SSDs oder High-Performance-SSDs, NVM Express™
C6040 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC
Der C6040-0090 ergänzt das Portfolio der ultra-kompakten Industrie-PC-Baureihe C60xx von Beckhoff um ein noch leistungsstärkeres Gerät und eröffnet dem Anwender so weitere, vielfältige Möglichkeiten.
C6675-0070 | Schaltschrank-Industrie-PC
Für Steckkarten mit insgesamt bis zu 300 W Leistungsaufnahme
C6650 | Schaltschrank-Industrie-PC
Der universelle Industrie-PC C6650 ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet: Auf einem ATX-Motherboard kommen wahlweise der Intel® Processor 300 oder die Prozessoren Intel® Core™ 3/5/7/9 Series 2 zum Einsatz.
C6675 | Schaltschrank-Industrie-PC
Der Industrie-PC C6675 ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet: Auf einem ATX-Motherboard kommen wahlweise der Intel® Processor 300 oder die Prozessoren Intel® Core™ 3/5/7/9 Series 2 zum Einsatz. Das übernommene Gehäuse- und Kühlkonzept vom C6670 ermöglicht darüber hinaus u. a. den Einsatz einer GPU-Accelerator-Karte. Für Steckkarten voller Baulänge stehen in Summe 300 Watt zur Verfügung. Applikationen im Bereich des maschinellen Lernens oder Vision können so im industriellen Umfeld realisiert werden.
TwinCAT Core Boost
Enormer Leistungssprung durch Prozessorkerne im Turbo-Modus – TwinCAT Core Boost für mehr Rechenperformance in Echtzeit
C6xxx | Schaltschrank-Industrie-PCs
Die auf ATX-Standards aufbauende Serie C66xx bietet, dank vielfältiger PCI™- und PCIe®-Slots, größte Flexibilität.
C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs
Die skalierbare Serie C60xx vereint höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank.
IPC
Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.