31.03.2025

Module Type Package (MTP) und TwinCAT MTP

Das Module Type Package (MTP) ist ein Lösungsansatz zur Modularisierung von Anlagen in der Prozessindustrie. Beckhoff integriert das MTP-Konzept als Softwarelösung in TwinCAT. In diesem Video thematisieren wir den aktuellen Stand, Neuerungen und daraus resultierende Vorteile.

Weitere Informationen zu diesem Video

Module Type Package (MTP)

Module Type Package (MTP)

TwinCAT MTP integriert das Module Type Package-Konzept in das Engineering und ermöglicht die effiziente Entwicklung modularer Anlagen.

TE8400 | TwinCAT 3 MTP Engineering

TE8400 | TwinCAT 3 MTP Engineering

Ein MTP (Module Type Package) ist eine Kommunikationsschnittstelle zwischen einem überlagerten Kontrollsystem (z. B. Prozessleitsystem) und einer modularen Anlage. Das MTP beschreibt die Schnittstelle von Visualisierung, bereitgestellten Diensten und anderen Merkmalen eines Moduls, sodass in dem überlagerten Kontrollsystem eine einfache Orchestrierung der Module zu einer kompletten Anlage einfach und schnell erfolgen kann.

TF8400 | TwinCAT 3 MTP Runtime

TF8400 | TwinCAT 3 MTP Runtime

Ein MTP (Module Type Package) ist eine Kommunikationsschnittstelle zwischen einem überlagerten Kontrollsystem (z. B. Prozessleitsystem) und einer modularen Anlage. Das MTP beschreibt die Schnittstelle von Visualisierung, bereitgestellten Diensten und anderen Merkmalen eines Moduls, sodass in dem überlagerten Kontrollsystem eine einfache Orchestrierung der Module zu einer kompletten Anlage einfach und schnell erfolgen kann.

Prozessindustrie

Prozessindustrie

Das Steuerungssystem für die Prozessautomatisierung: PC-based Control.

Digitalisierung für die Prozessindustrie

Digitalisierung für die Prozessindustrie

Zukunftsfähige Anlagenautomatisierung prozesstechnischer Anlagen realisieren mit Ethernet-APL, NOA und MTP.