Beckhoff integriert KI-Technologien konsequent in die Welt von PC-based Control und eröffnet damit neue Wege im Maschinen- und Anlagenbau. Welche Produktentwicklungen von Beckhoff KI-Modelle direkt auf der SPS lauffähig machen, erfahren Sie in diesem Video.
Weitere Informationen zu diesem Video
Vision
Das ausbalancierte Hardware-Portfolio für industrielle Bildverarbeitung ermöglicht eine vollständige Systemintegration aus einer Hand.
XPlanar | Planarmotorantriebssystem
Multi-Mover-2D-Produktbewegung mit bis zu sechs Freiheitsgraden – schwebend, kontaktlos und intelligent!
C6043 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC mit NVIDIA® GPU
Der Industrie-PC C6043 mit NVIDIA®-GPU ermöglicht Anwendungen mit hohen Ansprüchen an 3D-Grafik oder tief integrierte Vision- und KI-Programmbausteine bei minimalen Zykluszeiten. Er erweitert die Baureihe ultra-kompakter Industrie-PCs um ein performantes Gerät mit einem ab Werk belegbaren Slot für leistungsstarke Grafikkarten. Durch die modernsten Intel® Core™ Prozessoren und hoch-parallelisierende NVIDIA®-Grafikprozessoren lässt sich der PC perfekt als zentrale Steuerungseinheit für sehr komplexe Applikationen nutzen. Die Beckhoff Steuerungssoftware TwinCAT 3 kann dies vollintegriert abbilden – ohne weitere Software oder Schnittstellen. Mit dem zusätzlich frei belegbaren PCIe®-Kompakt-Modulslot kann der C6043 flexibel um ergänzende Funktionen erweitert werden.
EtherCAT
Überragende Performance, flexible Topologie und einfache Konfiguration kennzeichnen die Echtzeit-Ethernet-Technologie.