17.12.2024

XTS perfekt synchronisiert: Dynamisch, präzise, skalierbar

Das Transportsystem XTS ermöglicht individuellen Produkttranspport in einer kompakten Bauform und dies bereits seit 2012. Dabei sind die Innovationspotenziale des XTS keinesweg ausgeschöpft. Wir entwickeln das System kontinuierlich weiter. In diesem Video zeigen wir einen Systemaufbau, der Beschleunigungen bis 20 G und Geschwindigkeiten bis 4 m/s erreicht. Die Mover tragen Gewichte von 200 g bis 10 kg und ermöglichen mit Wiederholgenauigkeiten bis 10 µm und Gleichlaufgenauigkeiten bis 50 µm höchste Präzision und Effizienz. Entdecken Sie weitere Features.

Weitere Informationen zu diesem Video

XTS | Linearer Produkttransport

XTS | Linearer Produkttransport

Das eXtended Transport System ermöglicht als intelligentes Transportsystem flexible Bewegungsprofile und neuartige Maschinenkonzepte.