16.03.2025

ZIN in No(o)rd: intelligente Gebäudeautomation für das größte Gebäude in Brüssel (Video in Englisch)

Mit 75.000 Quadratmetern Bürofläche, 100 Wohnungen und einem Hotel mit 200 Zimmern vereint das ZIN in Noord Leben, Arbeiten und Wohnen in einem Gebäude. VMA, Experte für multitechnische Anlagen und Technologien, setzte bei der Automatisierung dieses hocheffizienten Gebäudes auf die Offenheit und Leistungsfähigkeit der PC-basierten Steuerung von Beckhoff.

Weitere Informationen zu diesem Video

KL85xx | Handbedienung

KL85xx | Handbedienung

Die Handbedienmodule KL85xx ermöglichen das Schalten, Steuern und Beobachten von Signalen, ohne dass der Schaltschrank geöffnet werden muss.

KL8548 | 8-Kanal-Analog-Ausgangsmodul 0…10 V

KL8548 | 8-Kanal-Analog-Ausgangsmodul 0…10 V

Die KL8548 ist ein 8-Kanal-Analog-Ausgangsmodul für 0…10 V. Die analogen Werte sind über die Steuerung oder über ein Potentiometer für jeden Kanal einzeln vorzugeben. Der tatsächliche Ausgabewert wird über einen Bargraph angezeigt. Die Stellung des Potentiometers ist in jeder Betriebsart von der Steuerung lesbar.

KL8528 | 8-Kanal-Digital-Ausgangsmodul

KL8528 | 8-Kanal-Digital-Ausgangsmodul

Die KL8528 ist ein 8-Kanal-Digital-Ausgangsmodul. Die Ausgänge können über einen Schalter geschaltet oder von der Steuerung vorgegeben werden. Der Status wird über eine Bicolor-LED in Grün und Gelb angezeigt. Die Schalterstellungen sind über die SPS auslesbar.

TwinCAT

TwinCAT

Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

Gebäudeautomation

Gebäudeautomation

PC-based Control von Beckhoff integriert alle Funktionen der Gebäudeautomation auf einer Steuerungsplattform.