Shape the future of packaging
Wie verpacken wir immer mehr Produkte ressourcen- und energieeffizient und dennoch wirtschaftlich? Diese Frage treibt die Packaging-Branche um. Wir bieten Ihnen mit dem Beckhoff Packaging Day 2025 in unserer Vertriebsniederlassung im Saturn Tower in Wien eine exklusive Plattform, sich darüber mit führenden Verpackungsexpertinnen und -experten aus Bereichen wie Pharma, Nahrungsmittel, Getränkeabfüllung und Kunststoffrecycling auszutauschen. Gemeinsam definieren wir die Verpackungstechnologien von morgen. Innovative Maschinenbauer wie Pro Pharma Automation zeigen, wie Sie mit XPlanar und Robotern unterschiedlichste Gebinde auf engstem Raum flexibel mit Flüssigkeiten und Cremes befüllen. Produktexperten von Beckhoff zeigen Ihnen in praxisorientierten Vorträgen Wege auf, wie Sie mit KI-gestütztem Engineering die Entwicklung beschleunigen und Ihre Visionen realisieren können.
Lassen Sie uns zusammen die besten Strategien zur Vereinfachung Ihrer Automatisierungsprozesse, zur effizienten Nutzung aller Ressourcen und zur Maximierung des ROI über die gesamte Wertschöpfungskette erkunden.
Wir freuen uns auf Sie!
Die Teilnahme ist kostenlos.
Veranstaltungsinformationen
5. November 2025
Saturn Tower
Leonard-Bernstein-Str. 10
1220 Wien
Österreich
Route planen (Google Maps)
Programm
| 09:00–10:00 | Check-in | |
|---|---|---|
| 10:00–10:20 | Begrüßung | |
| 10:20–10:40 | Flexibel, einfach, schnell! XTS in der Verpackungsindustrie | Frank Würthner | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Branchenmanager Packaging |
| 10:40–11:00 | Innovationsupdate und Ausblick zum Einsatz der Linearführungen von HepcoMotion in der Verpackungsindustrie | Carl‑Christian Baumgarten | HepcoMotion Ltd., International Sales Manager Europe |
| 11:00–11:20 | Verpackungstechnik, die sich anpasst: präzise, flexibel, effizient | Daniel Rostan | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Branchenmanager Packaging |
| 11:20–11:40 |
Bottle to Bottle: Recycling in Österreich |
Christian Strasser | PET to PET Recycling Österreich GmbH, Geschäftsführer |
| 11:40–11:45 | Abmoderation | |
| 11:45–12:45 | Pause | |
| 12:50–13:10 | TwinCAT CoAgent: KI‑gestütztes Engineering: Wie künstliche Intelligenz die Automatisierungsentwicklung beschleunigt | Jannis Doppmaier | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Produktmanager TwinCAT |
| 13:10–13:30 | Maschinen-Software: Entstehung und Risiken im herkömmlichen Prozess | Markus Gruber | Selmo Technology GmbH, Gründer und CEO |
| 13:30–13:50 | Einblicke in die schaltschranklose Gegenwart | Thomas Oberreiter | Beckhoff Automation GmbH, Produktspezialist MX-System |
| 13:50–14:10 |
Rekonfigurieren auf Knopfdruck! Flexible Abfüllung von Flüssigkeiten und Cremes in unterschiedlichste Gebinde in einer kompakten Roboteranlage auf Basis des Beckhoff XPlanar‑Systems |
Christian Haslmair | Pro Pharma Automation e.U., Ingenieur David Kittl | Beckhoff Automation GmbH, Sales Ingenieur |
| 14:10–14:15 | Abmoderation | |
| 14:15–15:00 | Pause | |
| 15:05–15:25 |
TwinCAT Vision: Bildverarbeitung integriert |
Moritz Abdank | Beckhoff Automation GmbH, Support-Ingenieur |
| 15:25–15:45 | Kunststoffverpackungen 2030: Zwischen Recyclingquoten und Wachstum – Fakten, Trends und Lösungen | Selina Möllnitz | Bernhard Binder Mechatronics & Automation, Senior Project Manager |
| 15:45–16:05 |
ATRO: Automation Technology for Robotics |
Thomas Morscher-Unger | Beckhoff Automation GmbH, Leitung Entwicklung Roboter |
| 16:05–16:25 |
Smart Packaging and Wireless Solutions powered by SMC |
Markus Fasching | SMC Austria GmbH, Sales Expert |
| 16:25–16:55 | Ende des offiziellen Teils der Veranstaltung | |
| ab 17:00 | Networking |
Kontakt
Herr Walter Eichner
Vertriebsbüro Wien
Beckhoff Automation GmbH
SATURN Tower
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1263 2238-0
E-Mail: wien@beckhoff.at