Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

TF6680 | TwinCAT 3 FDT ComDTM

TF6680 | TwinCAT 3 FDT ComDTM

TF6680 | TwinCAT 3 FDT ComDTM

TF6680 | TwinCAT 3 FDT ComDTM

TF6680 | TwinCAT 3 FDT ComDTM

FDT/DTM ist ein herstellerübergreifendes Konzept, das die Parametrierung von Feldgeräten verschiedener Hersteller mit nur einem Programm ermöglicht. Ein DTM (Device Type Manager) ist ein gerätespezifischer Treiber, der alle Funktionen (Parametrierung, Diagnose, Wartung) sowie die grafische Bedienoberfläche für ein bestimmtes Feldgerät oder eine Gerätefamilie umfasst. Ein DTM lässt sich aus einer so genannten FDT-Rahmenanwendung starten. Typischerweise wird bei Einsatz von Beckhoff Steuerungen TwinCAT als Rahmenanwendung genutzt, sodass Programmierung und Inbetriebnahme von Feldgeräten in der gleichen Entwicklungsumgebung stattfinden. Die Kommunikation mit dem Feldgerät erfolgt über das HART-Protokoll.

Mit dem TwinCAT 3 FDT ComDTM kann die FDT/DTM-Technologie mit Beckhoff Komponenten auch in Fremdsystemen genutzt werden. Hierzu wird der ComDTM in der FDT-Rahmenanwendung des Drittanbieters (z. B. Prozessleitsystem, Asset Management Software) geöffnet. Dort wird das Zielsystem, das eine TwinCAT-basierte Steuerung oder ein Buskoppler sein kann, ausgewählt und die Verbindung zu diesem hergestellt. Anschließend können die daran angeschlossenen Feldgeräte mithilfe von deren DTMs konfiguriert werden.

TF6680 TwinCAT 3 FDT ComDTM ist kostenlos verfügbar.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF6680
BetriebssystemWindows 10, Windows 11
CPU-Architekturx86, x64
Bestellangaben
TF6680TwinCAT 3 FDT ComDTM

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen