Produktinformationen
| Technische Daten | TF5221 |
|---|---|
| Benötigte Lizenz | TF5200, TF5210 |
| Betriebssystem | Windows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD |
| CPU-Architektur | x86, x64 |

| Bestellangaben | |
|---|---|
| TF5221-0v50 | TwinCAT 3 CNC Axes Pack unlimited, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
| TF5221-0v60 | TwinCAT 3 CNC Axes Pack unlimited, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
| TF5221-0v70 | TwinCAT 3 CNC Axes Pack unlimited, Plattform-Level 70 (High Performance) |
| TF5221-0v80 | TwinCAT 3 CNC Axes Pack unlimited, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
| TF5221-0v81 | TwinCAT 3 CNC Axes Pack unlimited, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
| TF5221-0v82 | TwinCAT 3 CNC Axes Pack unlimited, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
| TF5221-0v83 | TwinCAT 3 CNC Axes Pack unlimited, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
| TF5221-0v84 | TwinCAT 3 CNC Axes Pack unlimited, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
| TF5221-0v90 | TwinCAT 3 CNC Axes Pack unlimited, Plattform-Level 90 (Other 1…4 Cores) |
| TF5221-0v91 | TwinCAT 3 CNC Axes Pack unlimited, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
| TF5221-0v92 | TwinCAT 3 CNC Axes Pack unlimited, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
| TF5221-0v93 | TwinCAT 3 CNC Axes Pack unlimited, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
| TF5221-0v94 | TwinCAT 3 CNC Axes Pack unlimited, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen