TF553x | TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor PacksNeu

TF553x | TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor Packs

TF553x | TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor Packs

TF553x | TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor Packs

TF553x | TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor Packs

TwinCAT MC3 Fluid Power: Vollständige Hydraulik Implementierung in TwinCAT

TwinCAT MC3 Fluid Power: Vollständige Hydraulik Implementierung in TwinCAT

TwinCAT 3 MC3 unterstützt neben der Ansteuerung von Beckhoff Achsen auch die Ansteuerung von Achsen anderen Hersteller.

Für die Achsen anderer Hersteller ist neben einer Achslizenz jeweils eine Multi-Vendor-Lizenz erforderlich. Fünf Multi-Vendor-Lizenzen sind in der MC3-Base-Lizenz inkludiert. Weitere können durch ein zusätzliches TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor Pack erworben werden.

Für die erforderlichen Achslizenzen ist ergänzend eine Variante von TF551x TwinCAT 3 MC3 Axes Packs erforderlich.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026

Produktinformationen

Technische DatenTF553x
Benötigte LizenzTF5500, TF551x
BetriebssystemWindows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux®
CPU-Architekturx64, Arm®
Bestellangaben
TF5530TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor Pack 25
TF5531TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor Pack 50
TF5532TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor Pack 75
TF5533TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor Pack 100
TF5534TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor Pack 150
TF5535TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor Pack 250

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen